GN 3490 Supports taraudés pour profilés aluminium pour systèmes de profilés

Photo

GN 3490 Supports taraudés pour profilés aluminium pour systèmes de profilés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 3490 Supports taraudés pour profilés aluminium pour systèmes de profilés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 3490 Supports taraudés pour profilés aluminium pour systèmes de profilés Finition: ZB - Zingué, finition passivée bleue
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les supports taraudés pour profilés aluminium GN 3490 sont utilisés en lien avec des systèmes de profilés à rainure en T et permettent de monter des composants sur ou sous des profilés, p. ex. des pieds de machine.

    En fonction du support taraudé pour profilés aluminium, la taille du filetage et les dimensions de profondeur du filetage qui sont disponibles peuvent dépasser les dimensions de la rainure du profilé.

    Spécifications

    Moulage de précision acier

    • Zingué, finition passivée bleueZBZB
    • zingué et plastifié
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 3490 Supports taraudés pour profilés aluminium pour systèmes de profilés schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1d2
    Thread
    h1bd3d4
    pour vis
    h2m
    1.77M 6M 80.630.980.59M 60.241.18
    2.36M 10M 120.941.180.85M 80.241.57

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    d1
    Thread d2
    Longueur h1
    Finition
    SW
    ZB

    Pièce sélectionnée

    Prix
    Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    No price breaks available.
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.048 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.