GN 353.1 Supports d'absorption des vibrations/chocs de type conique, avec composants en acier

Photo

GN 353.1 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type conique, avec composants en acier

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations / chocs GN 353,1, également appelés supports d'absorption des chocs, supports d'absorption des vibrations, supports antivibratoires, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont fréquemment utilisés comme butées de fin de course, par ex. pour les convoyeurs.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores. Ces supports sont également utilisés comme éléments de réglage et pieds de machine.

La forme parabolique de ces supports génère des caractéristiques d'élasticité progressive : Les effets d'impact et de choc sont absorbés plus doucement.

Pour les versions métriques, voir GN 353.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaque de recouvrement, goujon fileté
Acier, zingué, finition passivé jaune


RoHS

Sur demande

Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple*40
  • Dur*70

Spéciaux, à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 353.1 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type conique, avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1hd2
Filetage
Longueur lsDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
0.750.981/4 x 200.510.0890.96 lbf/in (15.93 N/mm)22.00 lbf (97.86 N)0.24
0.981.261/4 x 200.510.08132 lbf/in (23.11 N/mm)33.00 lbf (146.79 N)0.25
1.261.505/16 x 180.630.08155 lbf/in (27.14 N/mm)45.00 lbf (200.16 N)0.29
1.501.775/16 x 180.630.08374 lbf/in (65.49 N/mm)146 lbf (649.44 N)0.39
1.772.013/8 x 160.630.08284 lbf/in (49.73 N/mm)168 lbf (747.3 N)0.59
2.012.243/8 x 161.100.08285 lbf/in (49.91 N/mm)191 lbf (849.61 N)0.67
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Filetage d2
Hardness

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.39
In Stock: 240
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.39
100249$1.27
250499$1.16
≥ 500$1.04
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.