GN 426.3 Poignées étriers tubulaires Rondes en acier, soudable

Photo

GN 426.3 Poignées étriers tubulaires rondes en acier, soudables

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 426.3 sont fabriquées à partir de profilés en acier courbés.

Spécifications

AcierST, blanc, huilé


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 426.3 Poignées étriers tubulaires rondes en acier, soudables schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASimplement incurvé, 90°
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dLongueur±0.06±0.06rs
0.795.917.879.8411.8115.753.541.570.12
0.987.879.8411.8115.7519.694.331.970.12
1.1811.8113.7815.7519.6923.625.122.360.12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d
Longueur l
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.01
In Stock: 21
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$16.01
100249$14.68
250499$13.35
≥ 500$12.01
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.635 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.