GN 428 Poignées étriers Aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants, avec visserie de fixation

Photo

GN 428 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants, avec visserie de fixation Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 428 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants, avec visserie de fixation Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 428 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants, avec visserie de fixation Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 428 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants, avec visserie de fixation Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 428 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants, avec visserie de fixation Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 428 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants, avec visserie de fixation Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 428 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants, avec visserie de fixation Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 428 sont fabriquées à partir d'un profil d'aluminium courbé et présentent une excellente stabilité et un design ergonomique.

Pour le type B, les vis à tête bombée creuse, les écrous à 6 pans et les rondelles sont inclus.

Associées notamment aux poignées étriers GN 328 plus petites, elles satisfont aux exigences de conception industrielle moderne.

Spécifications

AluminiumAL

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • Finition anodisée, couleur naturelleELEL

Type B

  • Vis à tête bombée creuse ISO 7380
  • Écrous à 6 pans ISO 4032
  • Rondelles DIN 125

Inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Autres finitions
Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 428 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants, avec visserie de fixation schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bl1adh1h2l2l3l4t
1.107.870.71M 82.480.469.451.180.390.39
1.109.840.71M 82.480.4611.421.180.390.39
1.1011.810.71M 82.480.4613.391.180.390.39
1.1015.750.71M 82.480.4617.321.180.390.39
1.4211.811.02M 102.800.6513.981.570.510.55
1.4215.751.02M 102.800.6517.911.570.510.55
1.4219.691.02M 102.800.6521.851.570.510.55
1.4223.621.02M 102.800.6525.791.570.510.55
1.4231.501.02M 102.800.6533.661.570.510.55

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée b
Longueur l1
Type


Finition
EL
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$36.77
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$36.77
100249$33.71
250499$30.65
≥ 500$27.58
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.617 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.