GN 565.2 Poignées étriers Aluminium, coudée, avec trous taraudés, avec matériel de montage

Photo

GN 565.2 Poignées étriers en aluminium, coudées, avec trous taraudés, avec matériel de montage Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 565.2 Poignées étriers en aluminium, coudées, avec trous taraudés, avec matériel de montage Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 565.2 Poignées étriers en aluminium, coudées, avec trous taraudés, avec matériel de montage Type: B - Montage du côté de l'opérateur (seulement pour b<sub>1</sub> = 26 mm)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 565.2 Poignées étriers en aluminium, coudées, avec trous taraudés, avec matériel de montage Type: B - Montage du côté de l'opérateur (seulement pour b<sub>1</sub> = 26 mm)
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les poignées étriers inclinées GN 565.2 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium courbés. Elles se caractérisent par leur rigidité et leur forme ergonomique.

    La surface de contact oblique permet un meilleur accès même dans les espaces restreints tels que les coins.

    Pour le type B, les vis à tête bombée creuse, les écrous à 6 pans et les rondelles sont inclus dans la commande.

    Spécifications

    Corps
    Aluminium

    • Plastifié
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
      Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
    • Finition anodisée, couleur naturelleELEL
    • Finition blanc, barattéBLBL

    Type B

    • Vis à tête bombée creuse ISO 7380-M6-25
    • Écrous à 6 pans 4032-M6
    • Rondelles DIN 125

    Acier zingué, passivé bleu


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 565.2 Poignées étriers en aluminium, coudées, avec trous taraudés, avec matériel de montage schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
    BMontage du côté de l'opérateur (seulement pour b1 = 26 mm)
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    b1Longueur±0.01ab2b3b4b5 +0.04d1
    Type A
    d2
    Type B
    h1h2rt
    min.
    0.794.410.510.941.261.970.53M 6-1.261.890.510.39
    0.795.040.510.941.261.970.53M 6-1.261.890.510.39
    1.025.040.671.261.342.240.71M 8M 61.342.130.670.47
    1.026.300.671.261.342.240.71M 8M 61.342.130.670.47

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur de la poignée b1
    Longueur l
    Type


    Finition
    BL
    EL
    SR
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $14.81
    In Stock: 84
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$14.81
    100249$13.57
    250499$12.34
    ≥ 500$11.11
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.231 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.