GN 584 Manilles en D Acier traité thermiquement, version droite

Photo

GN 584 Manilles en D en acier traité thermiquement, Type: A - Avec goupille filetée
Type: A - Avec goupille filetée
GN 584 Manilles en D en acier traité thermiquement, Type: A - Avec goupille filetée GN 584 Manilles en D en acier traité thermiquement, Type: B - Avec boulon, écrou et goupille bêta

Description du produit

Informations

Les manilles droites haute résistance GN 584 sont fabriquées selon le modèle de la spécification fédérale américaine RR-C-271, et se caractérisent par des standards de sécurité multipliés par six, ce qui signifie que la charge minimale de rupture est au moins six fois supérieure à la valeur de la charge nominale (WLL).

La taille nominale et la charge nominale (WLL) sont forgées dans la manille ce qui facilite la sélection de l'élingue approprié. En général, la charge nominale ne doit pas être dépassée.

La conception avec écrou et goupille fendue (Type B) est normalement recommandée pour les connexions permanentes. Les boulons peuvent tourner et les écrous sont protégés contre tout desserrage accidentel par une goupille fendue.

Spécifications

Corps de manille en D
Acier avec traitement thermique, forgé, galvanisé à chaud


Goupille
Acier avec traitement thermique, forgé, zingué galvanique, finition laquée


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 584 Manilles en D en acier traité thermiquement, schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec goupille filetée
BAvec boulon, écrou et goupille bêta
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Taille nominale

en pouces
±0.118d2 ±0.02d3d4hCharge nominale
(WLL)
0.241/40.4720.315/16 x 18*0.670.870.50 t [5.0 kN]
0.315/160.5120.393/8 x 16*0.831.020.75 t [7.5 kN]
0.393/80.6300.477/16 x 14*1.021.221.00 t [10.0 kN]
0.437/160.7090.551/2 x 13*1.101.421.50 t [15.0 kN]
0.511/20.8270.635/8 x 11*1.181.612.00 t [20.0 kN]
0.635/81.0630.753/4 x 10*1.652.013.25 t [32.5 kN]
0.753/41.2600.877/8 x 9*1.892.364.75 t [47.5 kN]
0.877/81.4170.981 x 8*2.242.806.50 t [65.0 kN]
0.9811.6931.101 1/8 x 7*2.443.198.50 t [85.0 kN]
* Pins and bolts are threaded as specified; however, variances are possible.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.63
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$3.63
59$3.33
1024$3.03
≥ 25$2.72
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.099 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 584-6-AGN 584-6-BGN 584-8-AGN 584-8-BGN 584-10-AGN 584-10-BGN 584-11-AGN 584-11-BGN 584-13-AGN 584-13-BGN 584-16-AGN 584-16-BGN 584-19-AGN 584-19-BGN 584-22-AGN 584-22-BGN 584-25-AGN 584-25-B