GN 612.2Doigts d'indexage à cameAcier, avec bride de montage
Photo
Type: B - Avec capuchon en plastique
Accessoires pour systèmes profilés
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les doigts d'indexage à came GN 612.2 sont utilisés au mieux lorsque la goupille doit être rétractée. Les doigts d'indexage GN 612.2 comportent une bride contre-alésée pour montage en surface.
Une rainure permet de maintenir le doigt dans les deux positions.
La manchon nervuré en plastique offre une prise en main esthétique et confortable.
Spécifications
Corps
Acier
noir, finition oxydée
Goupille de centrage
Acier
rectifié et nitruré
Manchon de levier en plastique en option
Technopolymère (Polyamide PA)
résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.187 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.