GN 612.3Doigts d'indexage à came soudablesInox, à souder
Photo
Type: A - Sans capuchon en plastique
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage GN 612.3 sont utilisés au mieux lorsque la goupille doit être rétractée. Lorsque le bras de levier est tourné de 180°, la goupille se rétracte dans le logement du doigt d'indexage. Des rainures sont présentes afin que le poussoir puisse être maintenu dans les positions non rétractées et rétractées.
Le corps carré peut ainsi être soudé dans n'importe quelle position requise. Afin d'empêcher une modification de la charge de ressort par la chaleur transférée de soudure, nous recommandons un soudage par points du corps du poussoir.
La manchon nervuré en plastique offre une prise en main esthétique et confortable.
Spécifications
Logement
InoxNI
AISI 304, norme européenne n° 14301
soudable
Goupille de centrage
Inox
AISI 303, norme européenne n° 14305
Ressort
Inox
AISI 301, norme européenne n° 14310
Manchon plastique en option
Technopolymère (Polyamide PA)
résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.167 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.