GN 614.2 Poussoirs à bille à emmancher à double extrémité Laiton

Photo

GN 614.2 Poussoirs à bille à emmancher à double extrémité en laiton

Description du produit

Informations

Les poussoirs à bille GN 614.2 sont le résultat du développement supplémentaire des poussoirs à bille de type GN 614, conçus pour les applications spéciales.

Les charges du ressort affichées ci-dessous sont destinées aux billes qui sont comprimées. Lorsqu'une seule est comprimée, la charge sera de 50 % de la pression affichée.

Une tolérance H8 est recommandée pour l'alésage de localisation de d1.

Spécifications

Logement
Laiton


Bille

  • Inox
    AISI 420C, norme européenne n° 1.3541
  • durci

Ressort
Inox
AISI 631, norme européenne n° 1.4568


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.2 Poussoirs à bille à emmancher à double extrémité en laiton schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3 +0.002
(Ø molette)
Length lw
compression
Charge du ressort ≈
initiale

finale
0.100.080.0990.210.030.29 lbf (1.3 N)0.56 lbf (2.5 N)
0.120.100.1190.290.030.45 lbf (2 N)1.01 lbf (4.5 N)
0.160.120.1590.350.040.56 lbf (2.5 N)1.69 lbf (7.5 N)
0.200.160.1980.430.050.79 lbf (3.5 N)1.80 lbf (8 N)
0.240.200.2370.500.060.79 lbf (3.5 N)2.36 lbf (10.5 N)
0.280.240.2770.550.080.90 lbf (4 N)2.70 lbf (12 N)
0.310.260.3160.710.081.35 lbf (6 N)3.37 lbf (15 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.89
In Stock: 18
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.89
100249$4.48
250499$4.08
≥ 500$3.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.