GN 615.9 Poussoirs à ressort Bille avec roulement à friction, à 6 pans creux

Photo

GN 615.9 Poussoirs à ressort, bille avec roulement à friction, à 6 pans creux, acier Type: K - Acier, ressort à charge standard
Type: K - Acier, ressort à charge standard
GN 615.9 Poussoirs à ressort, bille avec roulement à friction, à 6 pans creux, acier Type: K - Acier, ressort à charge standard GN 615.9 Poussoirs à ressort, bille avec roulement à friction, à 6 pans creux, acier Type: KS - Acier, ressort à charge élevée

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 615.9 sont utilisés pour leurs fonctions de verrouillage, de pression et de maintien.

La bille est montée dans une coque en plastique de manière à être librement mobile, ce qui lui permet de rouler et donc d'optimiser les caractéristiques de verrouillage. Cela permet surtout de réduire l'usure de la contre-pièce.

Une autre caractéristique de ces poussoirs est que le roulement en plastique agit comme isolant électrique.

Spécifications

Logement
Acier
noirci


Bille
Acier
durci


Ressort
Inox AISI 631


Roulement à friction

  • Plastique
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

Identification du type KS :
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 615.9 Poussoirs à ressort, bille avec roulement à friction, à 6 pans creux, acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KAcier, ressort à charge standard
KSAcier, ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur lw
compression
A/FCharge de ressort en N ≈
standard (Type K)
initiale


finale

élevée (Type KS)
initiale

finale
M 50.080.550.022.51.08 lbf (4.8 N)1.53 lbf (6.8 N)2.25 lbf (10 N)3.15 lbf (14 N)
M 60.100.590.0331.42 lbf (6.3 N)2.25 lbf (10 N)2.47 lbf (11 N)3.60 lbf (16 N)
M 80.140.710.0443.60 lbf (16 N)5.40 lbf (24 N)5.17 lbf (23 N)8.99 lbf (40 N)
M 100.180.910.0654.23 lbf (18.8 N)7.13 lbf (31.7 N)6.29 lbf (28 N)12.21 lbf (54.3 N)
M 120.261.020.0965.85 lbf (26 N)11.02 lbf (49 N)8.88 lbf (39.5 N)17.38 lbf (77.3 N)
M 160.331.300.1288.54 lbf (38 N)15.29 lbf (68 N)11.24 lbf (50 N)19.94 lbf (88.7 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.03
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.03
100249$6.45
250499$5.86
≥ 500$5.27
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.