Les cames de verrouillage GN 720 peuvent être utilisées comme des butées, et comportent un haut niveau de stabilité.
Le mécanisme de verrouillage à bille-ressort interne comporte quatre positions de verrouillage à une distance de 90° chacun. Grâce à la fixation du boulon au moyen de la vis contre-alésée, la position de verrouillage peut facilement être sélectionnée.
La barre est solide et peut être usinée, si nécessaire.
La vis contre-alésée est emballée dans le cadre du jeu.
Spécifications
Bras de levier
Zinc moulé sous pression
Fini poudré appliqué par Noir, RAL 9005, finition texturéeSW Argenté, RAL 9006, finition texturéeSR
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.129 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.