GN 721.6Doigts d'indexage à cameInox, avec butée de fin de course 180°, avec fonction de blocage
Photo
Type: LAK - Verrou gauche, avec contre-écrou
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
La broche de centrage des doigts d'indexage en inox GN 721.5 est retirée en tournant le verrouillage de 180°.
Lorsque les doigts d'indexage sont positionnés symétriquement, les types avec butée à gauche ou à droite permettent un réglage pratique, c'est-à-dire identique, du verrouillage.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.259 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.