GN 722.4 Doigts d'indexage Inox, non verrouillable, soudable, avec anneau de traction

Photo

GN 722.4 Doigts d'indexage en inox, non verrouillable, soudable, avec anneau de traction Matériau: A4 - Moulage de précision inox
Type: R - Ronde, avec anneau de traction, monté
Matériau: A4 - Moulage de précision inox
Type: R - Ronde, avec anneau de traction, monté
GN 722.4 Doigts d'indexage en inox, non verrouillable, soudable, avec anneau de traction Matériau: A4 - Moulage de précision inox
Type: R - Ronde, avec anneau de traction, monté GN 722.4 Doigts d'indexage en inox, non verrouillable, soudable, avec anneau de traction Matériau: A4 - Moulage de précision inox
Type: A - Carré, avec anneau de traction, monté GN 722.4 Doigts d'indexage en inox, non verrouillable, soudable, avec anneau de traction Matériau: A4 - Moulage de précision inox
Type: AU - Carré, avec anneau de traction, sans monté GN 722.4 Doigts d'indexage en inox, non verrouillable, soudable, avec anneau de traction Matériau: A4 - Moulage de précision inox
Type: RU - Ronde, avec anneau de traction, sans monté
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Avec les doigts d'indexage GN 722.4, la goupille de centrage est actionnée à l'aide d'un anneau de traction. Cette opération manuelle est réalisée à l'aide d'un câble ou d'une tige de traction équipée d'un crochet. La version inox A4 est adaptée aux utilisations dans les environnements particulièrement agressifs.

Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de centrage et le guide sont sélectionnées de manière à garantir la fiabilité fonctionnelle même après soudage et application d'une protection anticorrosion ou en cas de contamination.

Les types AU / RU démonté est recommandé pour éviter de modifier la microstructure du ressort et du poussoir durant le processus de soudure. Après la soudure, le doigt d'indexage est ensuite assemblé.

Spécifications

Guide
Moulage de précision inoxA4 AISI 316
Soudable


Anneau de traction
Moulage de précision inox AISI 316


Goupille de centrage
Inox AISI 316


Vis de pression DIN 915
Inox A4


Ressort
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 722.4 Doigts d'indexage en inox, non verrouillable, soudable, avec anneau de traction schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ACarré, avec anneau de traction, monté
AUCarré, avec anneau de traction, sans monté
RRonde, avec anneau de traction, monté
RURonde, avec anneau de traction, sans monté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type A / AU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.004 / +0.012
d1
Type R / RU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.008/+0.016
d2
Type R / RU
s
Type A / AU
d3d4l1l2l3l4A/F
in mm
Charge du ressort ≈
initiale

finale
0.3150.3150.790.791.420.282.760.551.382.0523.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.3940.3940.790.791.420.282.760.551.382.0523.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.4720.4720.790.791.420.282.760.551.382.0523.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.5510.5510.790.791.420.282.760.551.382.0523.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.6300.6301.181.181.970.393.940.792.133.072.54.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)
0.7870.7871.181.181.970.393.940.792.133.072.54.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Carré s (Type A / AU)
Diamètre d2 (Type R / RU)
Type




Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.82
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$31.82
5099$29.17
100249$26.52
≥ 250$23.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.251 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 722.4-8-20-A-A4GN 722.4-8-20-AU-A4GN 722.4-8-20-R-A4GN 722.4-8-20-RU-A4GN 722.4-10-20-A-A4GN 722.4-10-20-AU-A4GN 722.4-10-20-R-A4GN 722.4-10-20-RU-A4GN 722.4-12-20-A-A4GN 722.4-12-20-AU-A4GN 722.4-12-20-R-A4GN 722.4-12-20-RU-A4GN 722.4-14-20-A-A4GN 722.4-14-20-AU-A4GN 722.4-14-20-R-A4GN 722.4-14-20-RU-A4GN 722.4-16-30-A-A4GN 722.4-16-30-AU-A4GN 722.4-16-30-R-A4GN 722.4-16-30-RU-A4GN 722.4-20-30-A-A4GN 722.4-20-30-AU-A4GN 722.4-20-30-R-A4GN 722.4-20-30-RU-A4