GN 722.6 Doigts d'indexage Inox, sans position de repos, avec bride de montage, avec anneau de traction

Photo

GN 722.6 Doigts d'indexage en inox, sans position de repos, avec bride de montage, avec anneau de traction
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles
    inox

    Famille de produits en acier inoxydable

    Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

    • résistance à la corrosion
    • ajustement précis
    • écologique
    Afficher tous les produits en inox

    Description du produit

    Informations

    Avec les doigts d'indexage GN 722.6, la goupille de centrage est actionnée à l'aide d'un anneau de traction. Cette opération manuelle est réalisée à l'aide d'un câble ou d'une tige de traction équipée d'un crochet. La version inox A4 est adaptée aux utilisations dans les environnements particulièrement agressifs.

    Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de centrage et le guide sont sélectionnées de manière à garantir la fiabilité fonctionnelle même avec des applications difficiles ou en cas de contamination.

    Pour la fixation, les trous de montage hexagonaux permettent l'emploi de vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans DIN 912 et de vis à tête hexagonales ou d'écrous conformes à la norme DIN 931 ou DIN 934.

    Spécifications

    Guide / anneau de traction
    Moulage de précision inoxA4 AISI 316


    Goupille de centrage
    Inox AISI 316


    Ressort
    Inox AISI 316Ti


    Vis de pression DIN 915
    Inox A4


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 722.6 Doigts d'indexage en inox, sans position de repos, avec bride de montage, avec anneau de traction schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    AAvec anneau de traction, sans position de repos
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1
    Alésage -0.002/-0.01
    Goupille +0.004/+0.012
    s+0.012d2 +0.012d3d4h1h2h3k1k2k3l1 ≈l2l3l4l5mA/F
    en mm
    Force élasto-mécanique ≈
    Initiale


    Finale
    0.3150.790.2400.2401.420.280.300.060.390.300.710.472.760.551.382.051.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
    0.3940.790.2400.2401.420.280.300.060.390.300.710.472.760.551.382.051.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
    0.4720.790.2400.2401.420.280.300.060.390.300.710.472.760.551.382.051.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
    0.5510.790.2400.2401.420.280.300.060.390.300.710.472.760.551.382.051.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
    0.6301.180.3980.3981.970.390.590.200.590.551.340.394.060.792.133.073.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)
    0.7871.180.3980.3981.970.390.590.200.590.551.340.394.060.792.133.073.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre de la goupille d1
    Carré s
    Type

    Matériau

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $42.21
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    149$42.21
    5099$38.69
    100249$35.18
    ≥ 250$31.66
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.395 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    GN 722.6-8-20-A-A4GN 722.6-10-20-A-A4GN 722.6-12-20-A-A4GN 722.6-14-20-A-A4GN 722.6-16-30-A-A4GN 722.6-20-30-A-A4