GN 728 Poignées étriers économiques Aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants

Photo

GN 728 Poignées étriers économiques en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 728 Poignées étriers économiques en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 728 Poignées étriers économiques en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: BL - Finition blanc, baratté GN 728 Poignées étriers économiques en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 728 Poignées étriers économiques en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: BL - Finition blanc, baratté GN 728 Poignées étriers économiques en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 728 Poignées étriers économiques en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 728 sont une alternative à bas coût en métal.

L'installation peut être réalisée aussi bien par l'arrière (type A) que du côté de l'opérateur (type B). La dimension du centre du trou est identique dans les deux versions, de sorte qu'elles peuvent être montées par paires en face l'une de l'autre. La version barattée n'est pas recommandée pour être anodisée.

Spécifications

Aluminium moulé sous pression

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • Finition blanc, barattéBL

RoHS

Sur demande

Couleurs spéciales à partir d'une quantité minimale donnée
Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 728 Poignées étriers économiques en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1bd1d2d3h1h2l2l3st1
min.
t2
4.720.89M 60.250.431.670.265.794.250.310.390.26
7.091.06M 80.330.531.870.308.436.500.390.470.33

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type


Finition
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.69
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$11.69
100249$10.72
250499$9.75
≥ 500$8.77
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.198 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 728-120-A-SWGN 728-120-B-SWGN 728-120-A-BLGN 728-120-B-BLGN 728-120-A-SRGN 728-120-B-SRGN 728-180-A-SWGN 728-180-B-SWGN 728-180-A-BLGN 728-180-B-BLGN 728-180-A-SRGN 728-180-B-SR