GN 7336 Boutons moletés creux Technopolymère, sans insert taraudé

Photo

GN 7336 Boutons moletés creux en technopolymère, sans insert taraudé

Description du produit

Informations

Les boutons moletés creux GN 7336 se caractérisent par leurs possibilités d'application universelle.

Ils sont également disponibles sans insert et avec un capuchon amovible, ce qui permet à l'utilisateur de les équiper d'inserts spécifiques. L'insert est fixé axialement par un contre-écrou ou un anneau de retenue au niveau du collier inférieur du bouton moleté.

Spécifications

Corps du bouton
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, finition mate

Capuchon
Plastique
Gris clair, finition mate


RoHS

Sur demande

Capuchon dans d'autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7336 Boutons moletés creux en technopolymère, sans insert taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d3d4h1h2s1s2A/F -0.004 / -0.02
en mm
1.340.630.240.830.410.200.160.39
1.650.750.321.020.510.200.200.51
2.090.940.401.260.630.200.240.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.32
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.32
100249$3.04
250499$2.77
≥ 500$2.49
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.