GN 7336.7 Boutons de serrage avec doigt d'indexage Plastique renforcé de fibre de verre

Photo

GN 7336.7 Boutons de serrage avec doigt d'indexage en plastique renforcé de fibre de verre

Description du produit

Informations

Les boutons de serrage avec doigt d'indexage GN 7336.7 sont utilisés pour positionner, sécuriser et serrer les éléments de réglage en même temps.

Le mouvement axial de la poignée tire la goupille d'indexage de la position engagée de la force du ressort, avec en même temps le bouton étoile restant connecté avec la forme de blocage à la vis de serrage via un élément hexagonal, permettant ainsi le serrage et le relâchement.

Spécifications

Corps de bouton moleté GN 7336

  • Plastique
  • résistant aux températures jusqu'à 265 °F (130 °C)
  • noir, finition mate

Capuchon

  • Plastique renforcé de fibre de verre
  • gris clair, finition mate

Corps fileté

  • Acier
  • zingué
  • passivé bleu

Goupille de centrage

  • Inox
    AISI 303, norme européenne n° 14305

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7336.7 Boutons de serrage avec doigt d'indexage en plastique renforcé de fibre de verre schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3
Boulon -0.001 / -0.002
Alésage +0.001 / +0.0002
d4d5l1l2l3l4
min.
A/FRessort
charge ≈
initiale

finale
1.34M 10 x 10.19690.340.611.770.200.750.670.391.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
1.65M 12 x 1.50.23620.390.752.090.240.830.750.472.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
2.09M 12 x 1.50.23620.390.892.320.240.830.750.472.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
2.09M 16 x 1.50.31500.550.892.680.311.101.020.632.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Diamètre du boulon d3

Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.