GN 75 Boutons champignon Acier, finition noircie, trou taraudé ou goujon fileté

Photo

GN 75 Boutons champignon en acier, finition noire, trou taraudé ou goujon fileté Type: D - Avec trou taraudé
Type: D - Avec trou taraudé
GN 75 Boutons champignon en acier, finition noire, trou taraudé ou goujon fileté Type: D - Avec trou taraudé GN 75 Boutons champignon en acier, finition noire, trou taraudé ou goujon fileté Type: E - Avec goujon fileté

Description du produit

Informations

Les boutons champignon GN 75 ont une conception compacte et intemporelle. Leur forme sans cannelures facilite le nettoyage et évite toute accumulation de saleté.

Les boutons champignon GN 75 en acier sont principalement utilisés dans le domaine de l'ingénierie mécanique.

Spécifications

Acier

  • Finement tourné
  • Finition noircie

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 75 Boutons champignon en acier, finition noire, trou taraudé ou goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec trou taraudé
EAvec goujon fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Type D
d3
Type E
d4hLongueur lt
min.
0.63M 5M 60.390.710.390.28
0.79M 6M 80.470.940.470.35
0.98M 6M 80.551.140.550.35
1.26M 8M 100.711.460.630.47
1.42M 10M 120.791.650.710.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Goujon fileté d3
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.72
In Stock: 32
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.72
100249$4.32
250499$3.93
≥ 500$3.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.