GN 751.1 Chapes de tringlerie Acier, avec arbre rotatif

Photo

GN 751.1 Chapes de tringlerie en acier, avec arbre rotatif Type: SL - Goupille avec clip de sécurité
Type: SL - Goupille avec clip de sécurité
GN 751.1 Chapes de tringlerie en acier, avec arbre rotatif Type: SL - Goupille avec clip de sécurité GN 751.1 Chapes de tringlerie en acier, avec arbre rotatif Type: A - Sans goupille GN 751.1 Chapes de tringlerie en acier, avec arbre rotatif Type: KL - Goupille avec anneau de montage latéral

Description du produit

Informations

Les chapes de tringlerie GN 751.1 correspondent à la tête de tringlerie de DIN 71752 (Type A), mais, contrairement à l'élément DIN, ils disposent d'un arbre rotatif et d'un boulon supplémentaire avant le verrou d'arbre axial (Type KL et SL) qui peut être monté et démonté sans outils.

L'arbre rotatif permet des mouvements radiaux non dynamiques à compenser, des mouvements qui peuvent se produire, par exemple lors de l'utilisation de treuils à câble. De plus, l'alignement des embouts lors de l'assemblage n'est pas nécessaire.

Spécifications

Acier

  • Résistance à la traction de 500 N/mm2
  • zingué, finition passivée bleue

Goupille
Acier pour ressort

  • durci et trempé
  • zingué, finition passivée bleue

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 751.1 Chapes de tringlerie en acier, avec arbre rotatif schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans goupille
KLGoupille avec anneau de montage latéral
SLGoupille avec clip de sécurité
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
H9/h11
l1
Short / Long
d2
Thread
abd3l2
Short
l3
Short
l4A/FCharge max. statique
0.1970.390.79M 50.390.200.350.791.181.021.420.160.28180 lbf (800 N)
0.2360.470.94M 60.470.240.390.941.421.221.690.220.35540 lbf (2400 N)
0.3150.631.26M 80.630.310.551.261.891.652.280.310.47764 lbf (3400 N)
0.3940.791.57M 100.790.390.711.572.362.052.830.450.631349 lbf (6000 N)
0.4720.941.89M 120.940.470.791.892.832.443.390.550.713147 lbf (14000 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Longueur l1
Filetage d2
Type



Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.