GN 76 Boutons champignon Plastique phénolique, insert taraudé et type de goujon fileté

Photo

GN 76 Boutons champignon en plastique phénolique, insert taraudé et type de goujon fileté Type: D - Avec trou taraudé
Type: D - Avec trou taraudé
GN 76 Boutons champignon en plastique phénolique, insert taraudé et type de goujon fileté Type: D - Avec trou taraudé GN 76 Boutons champignon en plastique phénolique, insert taraudé et type de goujon fileté Type: E - Avec goujon fileté

Description du produit

Informations

Les boutons champignon GN 76 sont largement utilisés dans les applications de type push-pull. La forme lisse donne à l'opérateur une prise en main confortable.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition brillante

Insert taraudé (Type D)
Laiton moulé


Goujon fileté (Type E)
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 76 Boutons champignon en plastique phénolique, insert taraudé et type de goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec trou taraudé
EAvec goujon fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Type D
d3
Type E
d4hLongueur lt
min.
0.67M 5M 50.390.550.350.28
0.83M 6M 60.470.670.390.43
0.98M 6M 60.550.830.390.43
1.30M 8M 80.711.140.550.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Goujon fileté d3
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.77
In Stock: 526
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.77
100249$1.62
250499$1.48
≥ 500$1.33
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.