GN 806 Embouts de protection Pour les vis à tête hexagonale ou avec insert taraudé hexagonal

Photo

GN 806 Embouts de protection, pour les vis à tête hexagonale ou avec insert taraudé hexagonal Type: B - Embout de protection avec douille filetée
Type: B - Embout de protection avec douille filetée
GN 806 Embouts de protection, pour les vis à tête hexagonale ou avec insert taraudé hexagonal Type: B - Embout de protection avec douille filetée GN 806 Embouts de protection, pour les vis à tête hexagonale ou avec insert taraudé hexagonal Type: A - Embout de protection (sans écrou)

Description du produit

Informations

Les embouts de protection GN 806 peuvent être utilisés avec les vis d'embouts de protection DIN 933. Cette version d'insert taraudée autorise les applications étendues nécessitant, par exemple, les goupilles filetées extra longues.

Une application typique est leur utilisation conjointement avec les sauterelles en tant que boulons de butée ou unités de serrage.

Spécifications

Embout de protection
Néoprène, dureté 85 Shore, noir


Insert taraudé hexagonal
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 806 Embouts de protection, pour les vis à tête hexagonale ou avec insert taraudé hexagonal schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AEmbout de protection (sans écrou)
BEmbout de protection avec douille filetée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
d3d4h1h2A/Ft1t2t3
min.
0.43*M 40.220.320.26--0.040.16-
0.47M 50.280.370.310.430.390.060.210.24
0.59M 60.330.450.390.550.470.080.240.28
0.75M 80.430.590.510.710.630.080.300.33
0.94M 100.510.790.630.930.830.090.360.39
1.02M 120.630.870.751.020.870.100.410.47
* This size is only available in type A

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.86
In Stock: 664
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$0.86
5099$0.79
100249$0.72
≥ 250$0.64
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.