GN 817.3 Doigts d'indexage Acier, pour positionnement de précision, montage de plaque

Photo

GN 817.3 Doigts d'indexage en acier, pour positionnement de précision, montage de plaque Type: B - Non verrouillable
Type: B - Non verrouillable
GN 817.3 Doigts d'indexage en acier, pour positionnement de précision, montage de plaque Type: B - Non verrouillable GN 817.3 Doigts d'indexage en acier, pour positionnement de précision, montage de plaque Type: C - Verrouillable

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 817.3 ont été développés pour permettre un positionnement précis lorsque les douilles de positionnement GN 770 sont utilisées.

Une douille de positionnement lisse est utilisée alors que la dimension l3 du poussoir détermine la longueur de la douille.
Le positionnement précis, par conséquent, ne dépend pas de la douille de positionnement sur le poussoir, mais de la précision de la douille de positionnement (tolérance d'alésage G6) et du poussoir (tolérance H7). Les deux composants sont durcis et rectifiés. Bien entendu, la longueur de la douille influence également la précision du positionnement.

La version avec la position de repos est utilisé dans les applications où le poussoir ne doit pas dépasser continuellement. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche empêche le poussoir de tourner par erreur ou vibration.

Spécifications

Corps fileté

  • Acier
  • noirci

Goupille de centrage

  • Acier
  • Durci et rectifié

Version à boule

  • Plastique (Polyamide PA)
  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Accessoire

Douilles de perçage DIN 172 (Cylindrical, with Flange)
Douilles de perçage DIN 179 (Cylindrical, without Flange)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 817.3 Doigts d'indexage en acier, pour positionnement de précision, montage de plaque schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable
CVerrouillable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.0004
l1l2
Course
l3bd2d3d4kl4l5l6Ressort
charge ≈
initiale


finale
0.240.710.350.350.510.910.171.340.911.770.240.981.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.240.940.350.590.510.910.171.340.911.770.240.981.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.310.790.390.390.631.100.221.501.022.010.311.061.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
0.311.020.390.630.631.100.221.501.022.010.311.061.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
0.390.940.470.470.631.100.221.501.022.010.311.062.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)
0.391.260.470.790.631.100.221.501.022.010.311.062.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type


Instructions de construction et de montage

Sketch GN 817.3

Deux longueurs de goupille de centrage différentes l1 sont disponibles pour chaque diamètre de doigt d'indexage d1.

La longueur l3 doit garantir le désengagement complet de la goupille de centrage, la longueur de la douille et l'épaisseur de la plaque ainsi que l'écart éventuel peuvent alors être sélectionnés dans certaines marges.

Pour les douilles de montage avec une tolérance n6, un trou avec une tolérance H7 correspondant au diamètre externe est généralement prévu.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.75
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$31.75
100249$29.11
250499$26.46
≥ 500$23.81
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.154 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.