GN 852.3 Sauterelles à crochet Inox, de type robuste, avec crochet de sécurité

Photo

GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste, avec crochet de sécurité Type: T6S - À souder, avec étrier en U et cran d'arrêt
Type: T6S - À souder, avec étrier en U et cran d'arrêt
GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste, avec crochet de sécurité Type: T6S - À souder, avec étrier en U et cran d'arrêt GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste, avec crochet de sécurité Type: T - Avec trous de montage, sans étrier en U, avec cran d'arrêt GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste, avec crochet de sécurité Type: T6 - Avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste, avec crochet de sécurité Type: TS - À souder, sans étrier en U, avec cran d'arrêt
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les sauterelles à crochet GN 852.3 sont compactes et peuvent être utilisées pour assurer des capacités de rétention élevées.

Le mouvement circulaire de la poignée se transforme en mouvement linéaire du loquet.
En position serrée, l'étrier en U avec bras de serrage est parallèle au plan de la poignée de commande.

Lorsque la sauterelle est serrée, un crochet de sécurité se verrouille positivement sur le corps. Cela évite un relâchement de la position de serrage qui serait accidentel ou induit par une vibration. Le déverrouillage du crochet de sécurité se fait d'une seule main.

La course de l'étrier en U de ces sauterelles peut être réglée à l'intérieur de sa plage.

En plus des longueurs standard d'étrier en U montrées dans le tableau, diverses autres longueurs sont également disponibles dans la série des étriers de serrage GN 951.2.

Spécifications

Socle, cliquet fixe et bras de serrage
InoxNINorme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
forgé


Étrier en U et boulon de roulement
InoxNINorme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Toutes les sections mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste, avec crochet de sécurité schéma

Options de pièce / Tableau

Type

T6Avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt
TAvec trous de montage, sans étrier en U, avec cran d'arrêt
T6SÀ souder, avec étrier en U et cran d'arrêt
TSÀ souder, sans étrier en U, avec cran d'arrêt
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité
de rétention
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8d1d2d3h1h2
17003147 lbf (14000 N)0.870.832.682.521.811.891.101.041.500.67M 100.330.552.171.36
40006744 lbf (30000 N)1.101.063.353.152.172.361.341.261.970.79M 120.410.632.681.67
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1
Type T6S / TS

Type T6 / T
l2
min.
l3m1m2m3m4m5r ≈
à w2 = 0
stw1
Course
w2
Longueur de réglage
17008.588.781.305.081.770.451.770.391.103.780.280.082.130.59
400010.4710.671.185.942.240.552.240.491.384.210.350.082.440.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type




Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$210.51
In Stock: 49
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$210.51
5099$192.97
100249$175.43
≥ 250$157.88
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.054 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.