GN 872 Accessoires de blocage de mâchoires Acier, pour les sauterelles de serrage pneumatiques

Photo

GN 872 Accessoires de blocage de mâchoires en acier, pour sauterelles de serrage pneumatiques

Description du produit

Informations

Les accessoires de blocage de mâchoires GN 872 sont conçus pour correspondre aux dimensions des accessoires des bras de serrage et supports.

Les douilles de positionnement GN 870 ne sont pas incluses.

Spécifications

Blocage de mâchoires
Acier C 45
finition noircie


RoHS

Accessoire

Douilles de positionnement et de centrage GN 870

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 872 Accessoires de blocage de mâchoires en acier, pour sauterelles de serrage pneumatiques schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1hd1d2 +0.001 / -0.0004l2l3 ±0.0004t
1.180.981.97M 60.35430.510.66930.31
1.571.382.76M 80.43310.670.90550.47
1.971.773.15M 100.51180.791.18110.59
2.361.973.35M 100.51180.791.57480.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Hauteur h

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.16
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$21.16
59$19.39
1024$17.63
≥ 25$15.87
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.176 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...