GN 911.9 Manettes indexables Plastique, pour noix de serrage en plastique

Photo

GN 911.9 Manettes indexables en plastique, pour noix de serrage en plastique Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
GN 911.9 Manettes indexables en plastique, pour noix de serrage en plastique Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate GN 911.9 Manettes indexables en plastique, pour noix de serrage en plastique Couleur: VDB - Bleu, RAL 5005, finition mate
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Pour les noix de serrage en plastique, les manettes indexables GN 911.9 remplacent les vis à tête creuse DIN 912, le point de serrage ou l’axe du joint.

Le tableau des dimensions des noix de serrage montre les manettes correspondante pour chaque emplacement de vis.

Le plastique utilisé pour le modèle VDB est fabriqué à partir de granules de plastique bleu, visuellement détectables et conformes à la FDA CFR.21 et UE 10/2011.

Spécifications

Corps de manette
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Gris foncé, RAL 7021, finition mateSGSG
  • Bleu, RAL 5005, finition mateVDBVDB
    Granules de plastique conforme aux normes de la FDA
    Visible à l’œil nu

Anneau dentelé
Zinc moulé sous pression


Insert fileté et vis de retenue
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 911.9 Manettes indexables en plastique, pour noix de serrage en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2d2h1h2
1.73*M 60.790.390.331.26
2.48M 60.790.390.351.57
2.48M 80.980.510.531.73
3.07M 80.980.510.572.05
* Cette taille n'est disponible que dans la version SG

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Filetage d1
Longueur du filetage l2
Couleur
SG
VDB

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.73
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.73
5099$12.58
100249$11.44
≥ 250$10.30
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.053 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.