Les brides à excentrique GN 918 permettent un serrage et un desserrage rapides et sûrs dans une plage de serrage relativement large et avec une force de serrage élevée. L'excentrique présente l'avantage de conserver une force de serrage constante dans toutes les positions angulaires et est également autobloquant.
Les poignées à levier de types KV et GV présentent une connexion positive avec la bride à excentrique au moyen d’une denture. Au cours de l’assemblage, il est donc possible de fixer la position du levier de manière propice au serrage.
L’utilisation d’une rondelle de butée exclut toute exigence spéciale d’exécution du trou fileté et permet ainsi un montage sur des plateaux avec rainures en T.
Spécifications
Acier
Bride à excentrique et rondelle de butée
Cémentée
Boulon fileté
Nitruré
Classe de résistance 8.8
Levier
Finition noirci
Bouton champignon DIN 319
Plastique, Phénolique (PF)
Noir, finition brillante
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
KV
Avec manette à boule, angulaire (dentée)
GV
Avec manette à boule, droite (dentée)
SK
Avec hexagone
Direction de serrage
R
Par rotation dans le sens horaire (version étirée)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.393 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.