Les unités de serrage GN 918.2 ont une surface de coin circonférentielle. Ils permettent un serrage et un desserrage rapides et sûrs dans une plage de serrage relativement large et avec une force de serrage élevée. En raison du petit angle de pas (angle de coin), le boulon de serrage est auto-bloquant.
Les manettes à boule des types KV et GV forment une connexion positive avec la bride à excentrique au moyen d’une denture. Lors de l'assemblage, le levier peut ainsi être fixé dans une position favorable au serrage ou, en position détendue, tourné hors de la plage de serrage.
L’utilisation d’une rondelle de butée exclut toute exigence spéciale d’exécution en matière de conception de trou fileté, ce qui permet, par exemple, un montage sur des plateaux avec rainures en T.
Spécifications
Acier
Boulon de serrage et rondelle de butée
Cémentée
Boulon fileté
Nitruré
Classe de résistance 8.8
Levier
Finition noirci
Bouton champignon DIN 319
Plastique. Phénolique (PF)
Noir, finition brillante
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
KV
Avec manette à boule, angulaire (dentée)
GV
Avec manette à boule, droite (dentée)
SK
Avec hexagone
Direction de serrage
R
Par rotation dans le sens horaire (version étirée)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.392 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.