GN 918.7Unités de serrageInox, serrage vers le bas, vis depuis l’arrière
Photo
Type: KVB - Avec manette à boule, angulaire (dentée) Direction de serrage: R - Par rotation dans le sens horaire (version étirée)
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les unités de serrage GN 918.7 ont une surface de coin circonférentielle. Ils permettent un serrage et un desserrage rapides et sûrs dans une plage de serrage relativement large et avec une force de serrage élevée. En raison du petit angle de pas (angle de coin), le boulon de serrage est auto-bloquant.
Un serrage avec une douille permet son utilisation même si aucun filetage n’est présent dans la structure environnante. La rondelle à usage intensif dirige les forces de vissage résultantes dans la structure environnante.
Les manettes à boule des types KVB/GVB forment une connexion positive avec la bride à excentrique au moyen d’une denture. Lors de l'assemblage, le levier peut ainsi être fixé dans une position favorable au serrage ou, en position détendue, tourné hors de la plage de serrage.
Spécifications
Inox
Boulon de serrage
AISI 303
Nickelé chimiquement
Douille filetée, rondelle de butée
et rondelle
AISI 630
Trempé
Vis à tête cylindrique DIN 912-A2-70
Levier
AISI 303
Finition grenaillée mate
Bouton champignon DIN 319
Plastique, Phénolique (PF)
Noir, finition brillante
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
KVB
Avec manette à boule, angulaire (dentée)
GVB
Avec manette à boule, droite (dentée)
SKB
Avec hexagone
Direction de serrage
R
Par rotation dans le sens horaire (version étirée)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.337 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.