Les leviers à excentrique GN 927 sont utilisés pour les opérations de serrage et de desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.
Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la position de serrage maximale.
Il n'y a pas de composants mobiles car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.
Avantages du type A:
La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un écrou moleté à filetage fin. Cela permet de régler la force de serrage maximale par un simple ajustement. De plus, cela permet également de sélectionner une position de levier préférée par rapport à la goupille du levier à excentrique.
Spécifications
Levier
Zinc moulé sous pression Plastifié
Finition en résine époxy
(Résistante à l'abrasion) Noir, RAL 9005B Orange, RAL 2004O Rouge, RAL 3000R Argenté, RAL 9006S
Type A
Ajustable avec écrou de réglage / composants
Acier, zingué, finition passivée bleue
Plaque de support
Plastique, polyacétal (POM)
Renforcé de fibre de verre
Type B
Ajustable avec écrou de réglage / composants
Acier, zingué, finition passivée bleue
Plaque de support
Plastique, polyamide (PA)
Renforcé de fibre de verre
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
A
Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
B
Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.059 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.