GN 927.3 Leviers à excentrique Acier, type taraudé, avec plaque de contact en plastique

Photo

GN 927.3 Leviers à excentrique en acier, de type taraudé, avec plaque de contact en plastique Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
GN 927.3 Leviers à excentrique en acier, de type taraudé, avec plaque de contact en plastique Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage GN 927.3 Leviers à excentrique en acier, de type taraudé, avec plaque de contact en plastique Type: B - Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage

Description du produit

Informations

Les leviers à excentrique GN 927.3 sont utilisés pour les opérations de serrage et de desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage utilisant uniquement des filetages et une force latérale, ces leviers permettent un serrage sans couple en combinant un mouvement vertical vers le bas et un mouvement actionné par came.

Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la position de serrage maximale.

Il n'y a pas de composants mobiles car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.

Avantages du type A (plaque de contact réglable) : La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un écrou moleté à filetage fin. Cela permet de régler la force de serrage maximale par un simple ajustement. De plus, cela permet également de sélectionner une position de levier préférée par rapport à la goupille du levier à excentrique.

Spécifications

Levier
Zinc moulé sous pression
Zingué, finition passivée bleue


Type A
Plaque de contact réglable avec écrou de réglage
Acier, zingué, finition passivée bleue
Plaque de contact 
Plastique, polyacétal (POM),
Renforcé de fibre de verre


Type B
Axe, écrou de compression
Acier, zingué, finition passivée bleue
Plaque de contact fixe
Plastique, polyamide (PA)
Renforcé de fibre de verre


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 927.3 Leviers à excentrique en acier, de type taraudé, avec plaque de contact en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

APlaque de contact en plastique avec écrou de réglage
BPlaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1bd3d4d5h
Course du levier à 90°
l3
En position de serrage
l4
Plage réglable
l5
En position de serrage
t
Utilisable pour
longueur du filetage
1.738 x 320.470.470.590.550.020.520.080.090.31
1.7310 x 320.470.470.590.550.020.520.080.090.31
2.4810 x 320.630.630.750.730.030.640.100.120.39
2.481/4 x 200.630.630.750.730.030.640.100.120.39
3.231/4 x 200.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.235/16 x 180.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.985/16 x 180.981.021.181.060.061.000.160.190.59
3.983/8 x 160.981.021.181.060.061.000.160.190.59
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1bd3d4d5h
Course du levier à 90°
l3
En position de serrage
l4
Plage réglable
l5
En position de serrage
t
Utilisable pour
longueur du filetage
1.73M 40.470.470.590.550.020.520.080.090.31
1.73M 50.470.470.590.550.020.520.080.090.31
2.48M 50.630.630.750.730.030.640.100.120.39
2.48M 60.630.630.750.730.030.640.100.120.39
3.23M 60.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.23M 80.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.98M 80.981.021.181.060.061.000.160.190.59
3.98M 100.981.021.181.060.061.000.160.190.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur du levier l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Type


Caractéristiques de construction (Type A)

Skizze GN 927

Exemples d'application

ae2aec96-f2df-47fb-9806-861c0ea2e03b

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.98
In Stock: 60
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$16.98
100249$15.57
250499$14.15
≥ 500$12.74
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.130 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 927.3-44-8x32-AGN 927.3-44-8x32-BGN 927.3-44-10x32-AGN 927.3-44-10x32-BGN 927.3-63-10x32-AGN 927.3-63-10x32-BGN 927.3-63-1/4x20-AGN 927.3-63-1/4x20-BGN 927.3-82-1/4x20-AGN 927.3-82-1/4x20-BGN 927.3-82-5/16x18-AGN 927.3-82-5/16x18-BGN 927.3-101-5/16x18-AGN 927.3-101-5/16x18-BGN 927.3-101-3/8x16-AGN 927.3-101-3/8x16-BGN 927.3-44-M4-AGN 927.3-44-M4-BGN 927.3-44-M5-AGN 927.3-44-M5-BGN 927.3-63-M5-AGN 927.3-63-M5-BGN 927.3-63-M6-AGN 927.3-63-M6-BGN 927.3-82-M6-AGN 927.3-82-M6-BGN 927.3-82-M8-AGN 927.3-82-M8-BGN 927.3-101-M8-AGN 927.3-101-M8-BGN 927.3-101-M10-AGN 927.3-101-M10-B