WN 300.2 Manettes indexables Plastique, type taraudé, avec composants en acier zingué

Photo

WN 300.2 Manettes indexables en plastique, type taraudé, avec composants en acier zingué Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
WN 300.2 Manettes indexables en plastique, type taraudé, avec composants en acier zingué Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée WN 300.2 Manettes indexables en plastique, type taraudé, avec composants en acier zingué Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée WN 300.2 Manettes indexables en plastique, type taraudé, avec composants en acier zingué Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Fabriquées aux États-Unis, les manettes indexables WN 300.2 sont le fruit d'une conception industrielle moderne : thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé.

Toutes ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement libérées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Corps de manette
PlastiqueKT, thermoplastique nylon

  • Renforcé de fibre de verre
  • Avec insert en inox moulé
  • Résistant aux températures jusqu'à
    230 °F (110 °C)

Couleur
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Gris, RAL 7035, finition texturéeGSGS


Insert / vis de retenue
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Sur demande

Couleurs et filetages spéciaux

Schéma technique

Masquer schéma technique
WN 300.2 Manettes indexables en plastique, type taraudé, avec composants en acier zingué schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
1.7710 x 3210 x 241/4 x 200.390.570.960.161.380.140.35
2.481/4 x 205/16 x 18-0.530.761.220.261.770.160.43
3.075/16 x 183/8 x 16-0.630.871.420.312.170.160.55
3.623/8 x 161/2 x 13-0.750.991.690.432.560.160.67
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
1.18M 4M 5M 60.390.570.960.161.200.140.35
1.77M 4M 5M 60.390.570.960.161.380.140.35
2.48M 6M 8-0.530.761.220.261.770.160.43
3.07M 8M 10-0.630.871.420.312.170.160.55
3.62M 10M 12-0.750.991.690.432.560.160.67

Configuration et prix

Matériau

Longueur de la manette l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Couleur
GS
OS
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.39
In Stock: 746
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$3.39
250499$3.11
500999$2.83
≥ 1000$2.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.032 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

WN 300.2-KT-30-M4-SWWN 300.2-KT-30-M4-OSWN 300.2-KT-30-M4-GSWN 300.2-KT-30-M5-SWWN 300.2-KT-30-M5-OSWN 300.2-KT-30-M5-GSWN 300.2-KT-30-M6-SWWN 300.2-KT-30-M6-OSWN 300.2-KT-30-M6-GSWN 300.2-KT-45-M4-SWWN 300.2-KT-45-M4-OSWN 300.2-KT-45-M4-GSWN 300.2-KT-45-M5-SWWN 300.2-KT-45-M5-OSWN 300.2-KT-45-M5-GSWN 300.2-KT-45-M6-SWWN 300.2-KT-45-M6-OSWN 300.2-KT-45-M6-GSWN 300.2-KT-63-M6-SWWN 300.2-KT-63-M6-OSWN 300.2-KT-63-M6-GSWN 300.2-KT-63-M8-SWWN 300.2-KT-63-M8-OSWN 300.2-KT-63-M8-GSWN 300.2-KT-78-M8-SWWN 300.2-KT-78-M8-OSWN 300.2-KT-78-M8-GSWN 300.2-KT-78-M10-SWWN 300.2-KT-78-M10-OSWN 300.2-KT-78-M10-GSWN 300.2-KT-92-M10-SWWN 300.2-KT-92-M10-OSWN 300.2-KT-92-M10-GSWN 300.2-KT-92-M12-SWWN 300.2-KT-92-M12-OSWN 300.2-KT-92-M12-GSWN 300.2-KT-45-10x32-SWWN 300.2-KT-45-10x32-OSWN 300.2-KT-45-10x32-GSWN 300.2-KT-45-10x24-SWWN 300.2-KT-45-10x24-OSWN 300.2-KT-45-10x24-GSWN 300.2-KT-45-1/4x20-SWWN 300.2-KT-45-1/4x20-OSWN 300.2-KT-45-1/4x20-GSWN 300.2-KT-63-1/4x20-SWWN 300.2-KT-63-1/4x20-OSWN 300.2-KT-63-1/4x20-GSWN 300.2-KT-63-5/16x18-SWWN 300.2-KT-63-5/16x18-OSWN 300.2-KT-63-5/16x18-GSWN 300.2-KT-78-5/16x18-SWWN 300.2-KT-78-5/16x18-OSWN 300.2-KT-78-5/16x18-GSWN 300.2-KT-78-3/8x16-SWWN 300.2-KT-78-3/8x16-OSWN 300.2-KT-78-3/8x16-GSWN 300.2-KT-92-3/8x16-SWWN 300.2-KT-92-3/8x16-OSWN 300.2-KT-92-3/8x16-GSWN 300.2-KT-92-1/2x13-SWWN 300.2-KT-92-1/2x13-OSWN 300.2-KT-92-1/2x13-GS