WN 9100 Pieds de mise à niveau avec socle en nylon NY-LEV® Type goujon acier, sans trous de tire-fond

Photo

WN 9100 Pieds de mise à niveau avec socle en nylon NY-LEV® de type goujon acier, sans trous de tire-fond

Description du produit

Informations

Fabriqués aux États-Unis, les pieds de machines avec socle en nylon NY-LEV® sont une solution économique et de qualité pour vos besoins de réglage de niveau et de hauteur.

Le goujon fileté pivote de 15° dans toutes les directions. Il n'est pas recommandé de déplacer le goujon au-delà de la marque de 15°, sinon l'extrémité sphérique du goujon peut sortir de son siège et le goujon et le patin se sépareront.

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'écrou de couplage pour l'installation.

Utilisez un écrou ou un trou taraudé de 1 à 1 1/2 fois le diamètre du filetage utilisé.

Le patin en option est utilisé pour minimiser les dérapages, le bruit et les vibrations. Le motif carré solide et unique sur le patin permet d'obtenir une surface antidérapante plus positive.

Le patin résiste à de nombreux acides organiques, à la plupart des produits chimiques, aux alcalins, au sel, à l'eau et à la corrosion.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Les capacités de charge maximales pour les pieds de mise à niveau avec patin élastomère sont basées sur un calcul de distorsion de 40 % du patin élastomère. Cela garantit les conditions d'application appropriées lors de l'utilisation du socle avec le patin élastomère antidérapant.

Spécifications

Socle
Plastique nylon chargé de verre


Goujon fileté à extrémité sphérique Acier zingué


Écrou hexagonal
Acier zingué
L'écrou hexagonal fait partie intégrante de l'ensemble


Patin antidérapant
Caoutchouc élastomère


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 9100 Pieds de mise à niveau avec socle en nylon NY-LEV® de type goujon acier, sans trous de tire-fond schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans sous-couche en caoutchouc
GAvec sous-couche en caoutchouc
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2l3l4A/FCharge max        
Lisse
Socle
Charge max        
Socle
avec patin
1.973/8 x 163.004.005.006.00-1.380.700.1250.3134000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
1.971/2 x 133.004.005.006.00-1.380.700.1250.4384000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
1.975/8 x 113.004.005.006.008.001.380.700.1250.5004000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
3.153/8 x 163.004.005.006.00-1.380.700.1250.3135000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.151/2 x 133.004.005.006.008.001.380.700.1250.4385000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.155/8 x 113.004.005.006.008.001.380.700.1250.5005000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.153/4 x 103.004.005.006.008.001.380.700.1250.6255000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
4.335/8 x 114.005.006.008.00-1.660.950.1250.5007500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.333/4 x 104.005.006.008.00-1.660.950.1250.6257500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.331 x 85.006.008.0010.00-1.660.950.1250.7507500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2l3l4A/FCharge max        
Lisse
Socle
Charge max        
Socle
avec patin
1.97M 103.004.005.001.560.700.1250.3144000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
1.97M 106.00--1.600.700.1250.3144000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
1.97M 123.004.005.001.560.700.1250.3934000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
1.97M 126.00--1.600.700.1250.3934000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
1.97M 163.004.005.001.560.700.1250.5114000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
1.97M 166.00--1.600.700.1250.5114000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
1.97M 168.00--1.640.700.1250.5114000 lbf (17792.89 N)800 lbf (3558.58 N)
3.15M 103.004.005.001.560.700.1250.3145000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 106.00--1.600.700.1250.3145000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 123.004.005.001.560.700.1250.3935000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 126.00--1.600.700.1250.3935000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 128.00--1.640.700.1250.3935000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 163.004.005.001.560.700.1250.5115000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 166.00--1.600.700.1250.5115000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 168.00--1.640.700.1250.5115000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 203.004.005.001.560.700.1250.6285000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 206.00--1.600.700.1250.6285000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
3.15M 208.00--1.640.700.1250.6285000 lbf (22241.11 N)1800 lbf (8006.8 N)
4.33M 164.00--1.650.950.1250.5117500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.33M 165.008.00-1.660.950.1250.5117500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.33M 166.00--1.670.950.1250.5117500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.33M 204.00--1.650.950.1250.6697500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.33M 205.008.00-1.660.950.1250.6697500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.33M 206.00--1.670.950.1250.6697500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.33M 245.008.00-1.660.950.1250.7507500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.33M 246.00--1.670.950.1250.7507500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)
4.33M 2410.00--1.820.950.1250.7507500 lbf (33361.66 N)2700 lbf (12010.2 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Base diameter d1
Thread d2

Pouces


Métrique


Stud length l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.50
In Stock: 1305
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$8.50
5099$7.79
100249$7.08
≥ 250$6.37
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.