Installations et capacités d'usinage

[Translate to Französisch:] Machining Facilities and Capacities

JW Winco dispose de son propre atelier d'usinage, ce qui permet à nos clients de prendre une idée et de créer une solution unique et personnalisée en choisissant d'utiliser une de nos pièces standard. Les modifications ou transformations de nos produits selon certains critères sont réalisées par une équipe fiable et compétente de techniciens commerciaux et d'ingénieurs.

Winco développe et produit non seulement des solutions personnalisées, mais offre également des services de stockage sur demande si nécessaire.

Nouveau design ou modification

Des composants personnalisés peuvent être fabriqués en fonction des besoins du client en adaptant avantageusement des pièces standard existantes ou en créant un tout nouveau design.

Petites quantités

Très diversifiées, nos méthodes de production et la souplesse de notre approche axée sur le client nous permettent de facilement modifier nos pièces standard, y compris pour une seule pièce, et de les personnaliser en quantités relativement petites. 

Service complet

Winco ne se contente pas de développer et de fabriquer des pièces standard personnalisées. Si nécessaire, Winco gère des stocks sur appel, garantissant des tailles de lots économiques, des prix avantageux et une grande disponibilité de l'offre.

Tournage CNC

Tour CNC Haas modèleST-20 avec mandrin de 8,00 pouces

  • Capacité maximale de barre de 2,0 pouces
  • Longueur de tournage maximale de 8,00 pouces

Centre de tournage CNC Takamaz modèle X-18 3 axes avec outillage en direct et un ravitailleur de barres LNS Short Stick Quick Load Servo Automatic :

  • Diamètre de tournage max. 2.00" 
  • Longueur de tournage max. 8.00".

Takamaz Model X-180 3 axis CNC turning center live tooling and a LNS Short Stick Quick Load Servo Automatic bar feeder :

  • Diamètre de tournage max. 2.00"
  • Longueur de tournage max. 8.00"

Winco possède de nombreuses pièces d'équipement de support, notamment :

  • Presses
  • Tours
  • Perceuses à colonne
  • Culbuteurs
  • Machines à brocher
  • Scies à ruban
  • Machines à tarauder / forer
  • Capacités matérielles
    - Acier
    - Aluminium
    - Inox
    - Plastique
  • Capacités d'usinage et de finition
      - Design / développement
      - Usinage de prototypes
      - Zingage et finitions - zingage, chromage et nickelage, finitions à l'oxyde noir et anodisé
  • Quantités
    - 1 à 10 000 pièces
  • Autres capacités de l'installation
    - Assemblage léger
    - Étiquetage spécial - code-barres, code CUP, référence client de la pièce
    - Conditionnement spécial individuel et en kit
Usinage