Conexión de alta seguridad

Las piezas estándar bloqueables son cada vez más comunes en la construcción de máquinas y plantas, pero también se utilizan en elementos de recintos para bloquear y asegurar una gran variedad de piezas. JW Winco amplía ahora su gama de elementos de indexado para incluir los posicionadores de indexado de acero inoxidable bloqueables GN 814. El mecanismo de cierre integrado protege contra el accionamiento no autorizado o accidental.

A primera vista, los tapones de carga / drenaje de fluidos que ofrece Winco como GN 742.5 parecen seguir el nivel de tecnología establecido, salvo que están fabricados en acero inoxidable AISI 316L (A4). Los tapones están disponibles para rosca desde M14 a M33 y G¼ a G1 y están diseñados para entornos especialmente corrosivos, tales como aplicaciones de alta mar o situaciones con gran exposición a sal o solución salina. Los tornillos tienen un sello embebido de goma fluorada que está asegurado contra pérdida o sobrecarga. Para minimizar errores, también tienen iconos en el frente que indican claramente si la abertura es para llenar o drenar.

Los posicionadores de indexado bloqueables GN 814 de acero inoxidable tienen las mismas funciones básicas que la selección de posicionadores probados de JW Winco. La novedad es la incorporación inteligente de una función de bloqueo para mayor seguridad. Esto se consigue con un cierre integrado en el cabezal de plástico negro. En los tipos A y AK, el pasador del posicionador se asegura en la posición delantera girando la llave 180 grados y retirándola. Así, el posicionador no puede salir de la posición de base. En los tipos E y EK, el pasador del posicionador también puede asegurarse en la posición posterior, ofreciendo una forma de bloqueo para evitar que el posicionador se enganche, lo cual es útil en situaciones en las que se debe evitar que el pasador del posicionador sobresalga en ocasiones. En todos los tipos, la llave también puede extraerse en la posición de desbloqueo para evitar el bloqueo no autorizado.

El posicionador de indexado de acero inoxidable está disponible con dos versiones de bloqueo diferentes: El bloqueo tipo SC permite que todos los posicionadores de indexado sean operados con la misma llave, mientras que el bloqueo tipo SU requiere una llave diferente para posicionador de indexado.

Para evitar el desmontaje o ajuste no autorizado del posicionador de indexado, la tuerca hexagonal utilizada para enroscar o desenroscar la pieza solo es accesible mientras está desbloqueada y el cabezal ha sido retirado. Hay una tuerca de seguridad como accesorio opcional que puede pedirse con las designaciones de tipo AK o EK con la "K" añadida que significa tuerca de seguridad.

En algunos casos, puede ser útil asegurar adicionalmente el posicionador de indexado y la tuerca de seguridad contra la manipulación, pegándolos o soldándolos.

Para obtener más detalles sobre las piezas estándar de JW Winco, visite: www.jwwinco.com.

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos