El innovador tornillo de ajuste GN 827 de acero inoxidable de Winco, el especialista de piezas estándar, está previsto para su uso con bloques de cojinetes GN 828 y simplifica la fijación de las piezas a diversos mecanismos de procesamiento y montaje en máquinas, instalaciones y plantillas. Esto significa que los procesos que requieren el reposicionamiento y ajuste de los dispositivos pueden ejecutarse mucho más rápido. Los mecanismos se colocan o sacan de su posición con un tornillo de ajuste con perilla giratoria y hexágono interno con una escala con graduaciones de 0.1 mm.
Según la aplicación, los tornillos de ajuste de acero inoxidable están disponibles en una variedad de longitudes y diámetros de rosca y pueden sujetarse de manera óptima a la máquina de producción junto con los bloques de cojinetes GN 828 de Winco. Una vez hallada la configuración óptima, es posible bloquear en su lugar el tornillo de ajuste con una tuerca moleteada GN 827.1 de acero inoxidable diseñada específicamente para este fin. Los bloques de cojinetes están hechos de aluminio mate suavemente pulido y pueden montarse por arriba o por el frente.
Están disponibles con la opción de una rosca hembra que coincide con el tornillo de ajuste o una muesca receptora que ofrece soporte axial para el tornillo de ajuste. Además de la escala en la perilla giratoria, la muesca receptora tiene una línea de referencia grabada con láser para ajustar el dispositivo. Los tiempos y costos de instalación se reducen al mínimo, y es posible continuar la producción con las dimensiones anteriores sin parar las máquinas.
Podrá encontrar más información sobre las piezas estándar de Winco en Internet en: www.jwwinco.com.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco