LR 318 Manivelas de trinquete Acero, con empuñadura giratoria, con cuadrado

Foto

 LR 318 Acero manivelas de trinquete, con empuñadura giratoria, con cuadrado

Descripción del producto

Información

La combinación de la manivela y el brazo de trinquete de estas manivelas de trinquete LR 318 hace que el ajuste de maquinaria sea más rápido, más fácil y más seguro.

El agujero pasante permite que los pernos o ejes pasen por completo a través del conector o trinquete, de manera que las tuercas se puedan asegurar en cualquier longitud de rosca.

Especificación

Cuerpo manivelas

  • Acero estampado, remachado, engranajes de diseño estrecho
  • Control de palanca de reversa en el cabezal

Abertura
Cuadrado pasante


Empuñaduras giratorias DIN 98
Acero zincado, pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

Otros tamaños, orificios o aberturas de hexágono
Empuñaduras giratorias o fijas
Con empuñaduras en acero o plástico

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 LR 318 Acero manivelas de trinquete, con empuñadura giratoria, con cuadrado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1s
Cuadrado
l2d2hl3d1
Ø Empuñadura
7.00V 3/8V 1/2V 5/87.811.560.592.941.00
10.00V 1/2V 5/8V 3/411.002.060.882.941.00
12.00V 1/2V 3/4-13.502.500.883.341.09

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Cuadrado s

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$83.40
In Stock: 58
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$83.40
5099$76.45
100249$69.50
≥ 250$62.55
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.