LR 318 Manivelles droites à cliquet Acier, avec poignée tournante et carré traversant

Photo

 LR 318 Manivelles droites à cliquet en acier, avec poignée tournante et carré traversant

Description du produit

Informations

L'association d'une manivelle droite et d'un bras à cliquet est le gage d'un réglage de machines plus rapide, plus facile et plus sécurisé.

La conception à trou traversant permet à des boulons ou à des arbres de traverser totalement la douille à cliquet afin que, si nécessaire, les écrous puissent être ensuite sécurisés en tout endroit de la longueur filetée du boulon ou de l'arbre fileté.

Spécifications

Corps de la manivelle

  • Roues en acier embouti et riveté, profile mince
  • Commande d'inversion du levier dans la tête de la clé

Ouverture
Carré traversant


Poignées tournantes DIN 98
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Sur demande

Autres tailles, alésages ou ouvertures hexagonales
Poignées fixes ou tournantes
Avec poignées en acier ou en plastique

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LR 318 Manivelles droites à cliquet en acier, avec poignée tournante et carré traversant schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1s
Carré
l2d2hl3d1
Ø poignée
7.00V 3/8V 1/2V 5/87.811.560.592.941.00
10.00V 1/2V 5/8V 3/411.002.060.882.941.00
12.00V 1/2V 3/4-13.502.500.883.341.09

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Carré s

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$83.40
In Stock: 58
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$83.40
5099$76.45
100249$69.50
≥ 250$62.55
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.