ZPXTornillos moleteadosNylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Con más resistencia a los golpes que su contraparte fenólica, estas tornillos moleteados ZPX proporcionan excelente sujeción y fijación sin deslizamientos. Una opción económica para un entorno sin corrosión.
Especificación
Cuerpo
Nylon plastificado
Relleno de fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Negro, acabado mate
Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304
RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, colores personalizados o espárragos especiales
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.