ZPXBoutons moletésPlastique nylon, avec goujon fileté en inox
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
More shock proof than their phenolic counterpart, these knurled screws ZPX provide excellent slip-free clamping and fastening. An economical choice for corrosion free applications.
Spécifications
Plastique nylon
résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
noir mat
plastique nylon chargé de verre
Goujon fileté
Inox, moulé
Norme européenne n° 1.4301
(Norme américaine série 304)
RoHS
Sur demande
Couleurs spéciales à partir d'une quantité minimale donnée
Goujons spéciaux, à partir d'une quantité minimale donnée
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.015 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.