NO. 6312 VI Pinzas de cocodrilo Con sujetadores ajustables y perno roscado

Foto

NO. 6312 VI Pinzas de cocodrilo con sujetadores ajustables y perno roscado

Descripción del producto

Información

Las pinzas de cocodrilo núm. 6312 VI se ajustan infinitamente, y se expanden con facilidad para cualquier altura de sujeción. Se usan en una variedad de aplicaciones de sujeción, entre ellas, aquellas donde se emplean ranuras en T y agujeros roscados.

Utilice una llave Allen (no incluida) para montar o desmontar el perno roscado, lo que mejora la manipulación al ajustar la brida. La llave Allen no se debe usar para sujetar.

La pieza de compresión y los sujetadores ajustables están conectados permanentemente al cuerpo de la pinza, de manera que la pinza de cocodrilo se pueda usar rápidamente.

El cuerpo de las pinzas está equipado con dos superficies de sujeción variadas, y se puede voltear fácilmente para usarla de un lado o del otro. Debido a su construcción totalmente armada, se facilita su montaje y manejo con equipos. Las pinzas de cocodrilo son especialmente adecuadas para usarse en máquinas de moldeo por inyección y en diversas prensas.

Especificación

Cuerpo de la brida, pieza de compresión y soporte de apoyo
Acero templado, acabado galvanizado

Perno roscado
DIN 6379, acero templado

Arandela
DIN 6340, acero templado

Tuerca
DIN 6330B, acero templado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO. 6312 VI Pinzas de cocodrilo con sujetadores ajustables y perno roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
dThread
Espárrago de sujeción
Length
Espárrago de sujeción
Clamp Force
Máx. (kN)
h4A/Fh1h2h3«b1 X l1»b2l3l4h5l2Weight
Cada uno
(g)
B 13M 123.946744 lbf (30 kN)0-3041.06.67.4744 X 1151.18.981.18.71.4325.16
B 13M 124.926744 lbf (30 kN)0-5541.06.67.4744 X 1151.18.981.18.71.4325.94
B 17M 124.928992 lbf (40 kN)0-5041.42.83.6755 X 1501.611.381.42.79.4760.43
B 17M 126.308992 lbf (40 kN)0-7041.42.83.6755 X 1501.611.381.42.79.4761.34
B 17M 164.928992 lbf (40 kN)0-4041.42.83.6755 X 1501.611.381.42.79.4765.35
B 17M 166.308992 lbf (40 kN)0-7041.42.83.6755 X 1501.611.381.42.79.4767.64
B 21M 166.3013489 lbf (60 kN)0-4041.651.06.7962 X 1871.181.731.731.18.55101.85
B 21M 167.8713489 lbf (60 kN)0-8041.651.06.7962 X 1871.181.731.731.18.55103.35
B 21M 206.3013489 lbf (60 kN)0-4051.651.06.7962 X 1871.181.731.731.18.55108.07
B 21M 207.8713489 lbf (60 kN)0-8051.651.06.7962 X 1871.181.731.731.18.55111.57
B 25M 207.8716861 lbf (75 kN)0-7052.011.34.9470 X 2351.182.361.851.22.67160.31
B 25M 209.8416861 lbf (75 kN)0-10052.011.34.9470 X 2351.182.361.851.22.67164.25
B 25M 247.8716861 lbf (75 kN)0-7052.011.34.9470 X 2351.182.361.851.22.67172.20
B 25M 249.8416861 lbf (75 kN)0-10052.011.34.9470 X 2351.182.361.851.22.67178.11

Armar y cotizar.

d
Thread
Length

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$107.70
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$107.70
1024$98.73
2549$89.75
≥ 50$80.78
Peso: 1.410 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.