NO. 6312 V Pinzas de cocodrilo Acero, con sujetador ajustable

Foto

 NO. 6312 V Acero Pinzas de cocodrilo, con sujetador ajustable

Descripción del producto

Información

Las pinzas de cocodrilo núm. 6312 V se ajustan infinitamente, y se expanden con facilidad para cualquier altura de sujeción. Se usan en una variedad de aplicaciones de sujeción, entre ellas, aquellas donde se emplean ranuras en T y agujeros roscados. La pieza de compresión y los sujetadores ajustables están conectados permanentemente al cuerpo de la pinza, de manera que la pinza de cocodrilo se pueda usar rápidamente.

El cuerpo de las pinzas está equipado con dos superficies de sujeción variadas, y se puede voltear fácilmente para usarla de un lado o del otro. Debido a su construcción totalmente armada, se facilita su montaje y manejo con equipos. Las pinzas de cocodrilo son especialmente adecuadas para usarse en máquinas de moldeo por inyección y en diversas prensas.

Ventajas:

  • Opción de ajuste variable y rápido a una distancia de la pieza de trabajo
  • Puede usarse en áreas que incluyan procesos de corte o sin corte.
  • Especialmente adecuadas para usarse en máquinas y prensas de moldeado por inyección.
  • No se requieren soportes adicionales para alcanzar la altura de sujeción necesaria.
  • Las piezas del sujetador ajustables están permanentemente conectadas a la mordaza de sujeción.
  • La pinza de cocodrilo puede extenderse fácilmente para cualquier altura de sujeción.

Especificación

Cuerpo de la brida, pieza de compresión y soporte de apoyo
Acero templado
Acabado galvanizado


RoHS

Accesorio

Pernos para ranuras en T DIN 787
Tuercas de fijación DIN 6330
Arandelas de servicio pesado DIN 6340
Tuercas para ranuras en T DIN 508
Espárragos roscados con doble extremo DIN 6379

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
 NO. 6312 V Acero Pinzas de cocodrilo, con sujetador ajustable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
b1l1Tamaño de la ranura
Ajustable
h1h2h3h4h5b2l2l3l4Fuerza de sujeción F
máxima
*
B 131.734.5310,12,141.060.670.470-550.711.180.430.981.186744 lbf (30 kN)
B 172.175.9112,14,16,181.420.830.670-700.791.610.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 212.447.3616,18,20,221.651.060.790-801.181.180.551.731.7313489 lbf (60 kN)
B 252.769.2520,22,24,282.011.340.940-1001.221.180.672.362.3616861 lbf (75 kN)
B 250.9111.2220,22,24,282.201.380.940-1001.381.180.672.442.4416861 lbf (75 kN)
*Specified clamping forces in optimal clamping position (smallest distance from the clamping screw to the clamping point). Clamping forces can vary depending on clamping, strength class of the clamping screw, and the condition of the thread (lubrication).

Armar y cotizar.

Orificio d1
Ancho b1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$113.24
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$113.24
1024$103.80
2549$94.37
≥ 50$84.93
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.115 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

NO.6312V-B13-44-115NO.6312V-B17-55-150NO.6312V-B21-62-187NO.6312V-B25-70-235NO.6312V-B25-23-285

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.