NO. 6312 VI Pinces crocodile Avec supports réglables et boulon fileté

Photo

 NO. 6312 VI Pinces crocodile avec supports réglables et boulon fileté

Description du produit

Informations

Les pinces crocodile 6312 VI sont réglables en continu et facilement extensibles pour chaque hauteur de serrage. Elles sont utilisées pour une variété d'applications de serrage, y compris celles qui utilisent des rainures en T et des trous filetés.

Utilisez une clé Allen (non incluse) pour monter ou démontrer le boulon fileté, permettant ainsi une meilleure maniabilité lors de l'installation de la pince. La clé Allen ne doit pas être utilisée pour le serrage.

La pièce de compression et les supports réglables sont connectés en permanence au corps de la pince crocodile, de sorte que celle-ci peut être utilisée rapidement.

Le corps de la pince est doté de deux surfaces de serrage différentes et peut être facilement tourné pour utiliser un côté ou l'autre. La construction entièrement assemblée facilite son installation et sa manipulation sur des équipements. Les pinces crocodile conviennent particulièrement à une utilisation sur des machines de moulage par injection et sur diverses presses.

Avantages :

  • Option de réglage variable et rapide à distance d'une pièce de travail
  • Utilisation dans tous les domaines impliquant les processus de coupe et sans coupe
  • Particulièrement adapté aux presses et machines de moulage par injection
  • Aucune assistance supplémentaire n'est nécessaire pour obtenir la hauteur de serrage requise
  • Les pièces porte-outils réglables sont reliées en permanence à la mâchoire de serrage
  • La pince crocodile peut être facilement rallongée pour chaque hauteur de serrage.

Spécifications

Corps de la pince, pièce de compression et support dorsal
Acier trempé
Finition galvanisée


Boulon fileté
DIN 6379, acier trempé


Rondelle
DIN 6340, acier trempé


Écrou
DIN 6330B, acier trempé


RoHS

Accessoire

Boulons à rainure en T DIN 787
Écrous à rainure en T DIN 508

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 NO. 6312 VI Pinces crocodile avec supports réglables et boulon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Bore
Filetage
Goujon de serrage
Length
Goujon de serrage
b1 x l1b2h1h2h3h4
min - max
(millimètre)
h5l2l3l4A/F
en mm
Force F de serrage max.
B 13M 123.9444 x 1151.181.060.670.470-300.710.430.981.1846744 lbf (30 kN)
B 13M 124.9244 x 1151.181.060.670.470-550.710.430.981.1846744 lbf (30 kN)
B 17M 124.9255 x 1501.611.420.830.670-500.790.471.381.4248992 lbf (40 kN)
B 17M 126.3055 x 1501.611.420.830.670-700.790.471.381.4248992 lbf (40 kN)
B 17M 164.9255 x 1501.611.420.830.670-400.790.471.381.4248992 lbf (40 kN)
B 17M 166.3055 x 1501.611.420.830.670-700.790.471.381.4248992 lbf (40 kN)
B 21M 166.3062 x 1871.181.651.060.790-401.180.551.731.73413489 lbf (60 kN)
B 21M 167.8762 x 1871.181.651.060.790-801.180.551.731.73413489 lbf (60 kN)
B 21M 206.3062 x 1871.181.651.060.790-401.180.551.731.73513489 lbf (60 kN)
B 21M 207.8762 x 1871.181.651.060.790-801.180.551.731.73513489 lbf (60 kN)
B 25M 207.8770 x 2351.182.011.340.940-701.220.672.361.85516861 lbf (75 kN)
B 25M 209.8470 x 2351.182.011.340.940-1001.220.672.361.85516861 lbf (75 kN)
B 25M 247.8770 x 2351.182.011.340.940-701.220.672.361.85516861 lbf (75 kN)
B 25M 249.8470 x 2351.182.011.340.940-1001.220.672.361.85516861 lbf (75 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d
Thread
Length

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$154.42
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$154.42
1024$141.55
2549$128.69
≥ 50$115.82
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.410 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.