Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

NO. 6312 VI Pinzas de cocodrilo Acero, con sujetadores ajustables y perno roscado con hexágono interno

Foto

Descripción del producto

Información

Las pinzas de cocodrilo NO. 6312 VI se ajustan infinitamente, y se expanden con facilidad para cualquier altura de sujeción. Se usan en una variedad de aplicaciones de sujeción, entre ellas, aquellas donde se emplean ranuras en T y agujeros roscados.

Utilice una llave Allen (no incluida) para montar o desmontar el perno roscado, lo que mejora la manipulación al ajustar la brida. La llave Allen no se debe usar para sujetar.

La pieza de compresión y los sujetadores ajustables están conectados permanentemente al cuerpo de la pinza, de manera que la pinza de cocodrilo se pueda usar rápidamente.

El cuerpo de las pinzas está equipado con dos superficies de sujeción variadas, y se puede voltear fácilmente para usarla de un lado o del otro. Debido a su construcción totalmente armada, se facilita su montaje y manejo con equipos. Las pinzas de cocodrilo son especialmente adecuadas para usarse en máquinas de moldeo por inyección y en diversas prensas.

Especificación

Cuerpo de la brida, pieza de compresión y soporte de apoyo
Acero templado
Acabado galvanizado

Perno roscado DIN 6379
Acero templado

Arandela DIN 6340
Acero templado

Tuerca DIN 6330B
Acero templado

Cumple con RoHS

Accesorio

DIN 787 Pernos con ranura en T
DIN 508 Tuercas con ranura en T

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
NO. 6312 VI Acero Pinzas de cocodrilo, con sujetadores ajustables y perno roscado con hexágono interno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d
Orificio
Rosca
Espárrago de sujeción

Length
Espárrago de sujeción
b1 x l1b2h1h2h3h4
mín. - máx.
(milímetro)
h5l2l3l4A/FFuerza de sujeción F
máxima
B 13M 123.9444 x 1151.181.060.670.470-300.710.430.981.1846744 lbf (30 kN)
B 13M 124.9244 x 1151.181.060.670.470-550.710.430.981.1846744 lbf (30 kN)
B 17M 124.9255 x 1501.611.420.830.670-500.790.471.381.4248992 lbf (40 kN)
B 17M 126.3055 x 1501.611.420.830.670-700.790.471.381.4248992 lbf (40 kN)
B 17M 164.9255 x 1501.611.420.830.670-400.790.471.381.4248992 lbf (40 kN)
B 17M 166.3055 x 1501.611.420.830.670-700.790.471.381.4248992 lbf (40 kN)
B 21M 166.3062 x 1871.181.651.060.790-401.180.551.731.73413489 lbf (60 kN)
B 21M 167.8762 x 1871.181.651.060.790-801.180.551.731.73413489 lbf (60 kN)
B 21M 206.3062 x 1871.181.651.060.790-401.180.551.731.73513489 lbf (60 kN)
B 21M 207.8762 x 1871.181.651.060.790-801.180.551.731.73513489 lbf (60 kN)
B 25M 207.8770 x 2351.182.011.340.940-701.220.672.361.85516861 lbf (75 kN)
B 25M 209.8470 x 2351.182.011.340.940-1001.220.672.361.85516861 lbf (75 kN)
B 25M 247.8770 x 2351.182.011.340.940-701.220.672.361.85516861 lbf (75 kN)
B 25M 249.8470 x 2351.182.011.340.940-1001.220.672.361.85516861 lbf (75 kN)

Armar y cotizar.

Orificio d
Thread
Length

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$112.71
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$112.71
1024$103.32
2549$93.93
≥ 50$84.53
Peso: 1.410 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.