NO. 6312 V Pinces crocodile Avec support réglable

Photo

 NO. 6312 V Pinces crocodile avec support réglable

Description du produit

Informations

Les pinces crocodile 6312 V sont réglables en continu et facilement extensibles pour chaque hauteur de serrage. Elles sont utilisées pour une variété d'applications de serrage, y compris celles qui utilisent des rainures en T et des trous filetés. La pièce de compression et les supports réglables sont connectés en permanence au corps de la pince crocodile, de sorte que celle-ci peut être utilisée rapidement.

Le corps de la pince est doté de deux surfaces de serrage différentes et peut être facilement tourné pour utiliser un côté ou l'autre. La construction entièrement assemblée facilite son installation et sa manipulation sur des équipements.
Les pinces crocodile conviennent particulièrement à une utilisation sur des machines de moulage par injection et sur diverses presses.

Avantages :

  • Option de réglage variable et rapide à distance d'une pièce de travail
  • Utilisation dans tous les domaines impliquant les processus de coupe et sans coupe
  • Particulièrement adapté aux presses et machines de moulage par injection
  • Aucune assistance supplémentaire n'est nécessaire pour obtenir la hauteur de serrage requise
  • Les pièces porte-outils réglables sont reliées en permanence à la mâchoire de serrage
  • La pince crocodile peut être facilement rallongée pour chaque hauteur de serrage.

Spécifications

Corps de la pince, pièce de compression et support dorsal
Acier trempé, finition galvanisée


RoHS

Accessoire

Boulons à rainure en T DIN 787
Écrous de fixation DIN 6330
Rondelles plates extra-robustes DIN 6340
Écrous à rainure en T DIN 508
Goujons filetés à double extrémité DIN 6379

Schéma technique

Masquer schéma technique
 NO. 6312 V Pinces crocodile avec support réglable schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
b1l1Taille de la rainure
Réglable
h1h2h3h4h5b2l2l3l4Force F de serrage max.*
B 131.734.5310,12,141.060.670.470-550.711.180.430.981.186744 lbf (30 kN)
B 172.175.9112,14,16,181.420.830.670-700.791.610.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 212.447.3616,18,20,221.651.060.790-801.181.180.551.731.7313489 lbf (60 kN)
B 252.769.2520,22,24,282.011.340.940-1001.221.180.672.362.3616861 lbf (75 kN)
B 250.9111.2220,22,24,282.201.380.940-1001.381.180.672.442.4416861 lbf (75 kN)
*Specified clamping forces in optimal clamping position (smallest distance from the clamping screw to the clamping point). Clamping forces can vary depending on clamping, strength class of the clamping screw, and the condition of the thread (lubrication).

Configuration et prix

Alésage d1
Largeur b1
Longueur l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$115.58
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$115.58
1024$105.95
2549$96.32
≥ 50$86.68
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.115 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.