Diamètre du boulon (de - à)
Diamètre du boulon
gamme
0,2 in (5 mm)
0,22 in (5,5 mm)
0,24 in (6 mm)
0,25 in (6,4 mm)
0,28 in (7 mm)
0,31 in (8 mm)
0,37 in (9,5 mm)
0,39 in (10 mm)
0,47 in (12 mm)
0,5 in (12,7 mm)
0,57 in (14,5 mm)
0,63 in (15,9 mm)
0,63 in (16 mm)
0,75 in (19 mm)
0,79 in (20 mm)
0,98 in (24,8 mm)
0,98 in (25 mm)
1,21 in (30,8 mm)
0,2 in (5 mm)
0,22 in (5,5 mm)
0,24 in (6 mm)
0,25 in (6,4 mm)
0,28 in (7 mm)
0,31 in (8 mm)
0,37 in (9,5 mm)
0,39 in (10 mm)
0,47 in (12 mm)
0,5 in (12,7 mm)
0,57 in (14,5 mm)
0,63 in (15,9 mm)
0,63 in (16 mm)
0,75 in (19 mm)
0,79 in (20 mm)
0,98 in (24,8 mm)
0,98 in (25 mm)
1,21 in (30,8 mm)
Longueur (de - à)
Longueur
gamme
0,2 in (5 mm)
0,39 in (10 mm)
0,47 in (12 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,67 in (17 mm)
0,71 in (18 mm)
0,79 in (20 mm)
0,87 in (22 mm)
0,91 in (23 mm)
0,94 in (24 mm)
0,98 in (25 mm)
1 in (25,4 mm)
1,06 in (27 mm)
1,1 in (28 mm)
1,18 in (30 mm)
1,26 in (32 mm)
1,3 in (33 mm)
1,38 in (35 mm)
1,5 in (38,1 mm)
1,57 in (40 mm)
1,65 in (42 mm)
1,69 in (43 mm)
1,75 in (44,5 mm)
1,77 in (45 mm)
1,97 in (50 mm)
2 in (50,8 mm)
2,05 in (52 mm)
2,09 in (53 mm)
2,17 in (55 mm)
2,36 in (60 mm)
2,44 in (62 mm)
2,48 in (63 mm)
2,5 in (63,5 mm)
2,56 in (65 mm)
2,76 in (70 mm)
3 in (76,2 mm)
3,15 in (80 mm)
3,27 in (83 mm)
3,54 in (90 mm)
3,94 in (100 mm)
4 in (101,6 mm)
4,33 in (110 mm)
4,72 in (120 mm)
5,12 in (130 mm)
5,51 in (140 mm)
5,91 in (150 mm)
6 in (152,4 mm)
0,2 in (5 mm)
0,39 in (10 mm)
0,47 in (12 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,67 in (17 mm)
0,71 in (18 mm)
0,79 in (20 mm)
0,87 in (22 mm)
0,91 in (23 mm)
0,94 in (24 mm)
0,98 in (25 mm)
1 in (25,4 mm)
1,06 in (27 mm)
1,1 in (28 mm)
1,18 in (30 mm)
1,26 in (32 mm)
1,3 in (33 mm)
1,38 in (35 mm)
1,5 in (38,1 mm)
1,57 in (40 mm)
1,65 in (42 mm)
1,69 in (43 mm)
1,75 in (44,5 mm)
1,77 in (45 mm)
1,97 in (50 mm)
2 in (50,8 mm)
2,05 in (52 mm)
2,09 in (53 mm)
2,17 in (55 mm)
2,36 in (60 mm)
2,44 in (62 mm)
2,48 in (63 mm)
2,5 in (63,5 mm)
2,56 in (65 mm)
2,76 in (70 mm)
3 in (76,2 mm)
3,15 in (80 mm)
3,27 in (83 mm)
3,54 in (90 mm)
3,94 in (100 mm)
4 in (101,6 mm)
4,33 in (110 mm)
4,72 in (120 mm)
5,12 in (130 mm)
5,51 in (140 mm)
5,91 in (150 mm)
6 in (152,4 mm)