SPSDN Posicionadores de muelle Acero inoxidable, con vástago de punta de plástico Delrin®, con ranura

Foto

 SPSDN Posicionadores de muelle de acero inoxidable, con vástago de punta de plástico Delrin®, con ranura
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle SPSDN se usan en diseños en los que el espacio es limitado, pero se requiere una carrera apreciable del posicionador y altas presiones finales. Se permite el uso cuando las superficies a acoplar deben estar alineadas.

El elemento de bloqueo se provee en forma de parche o de balín y no se recomienda su uso en aplicaciones de aluminio.

Especificación

Alojamiento / muelle
Acero inoxidable AISI 303


Vástago de punta
Plástico Delrin®


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 SPSDN Posicionadores de muelle de acero inoxidable, con vástago de punta de plástico Delrin®, con ranura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
KSNAcero inoxidable, carga de muelle alta

Identificación

ASin elemento de bloqueo
NCon elemento de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2Longitud lw
Compresión
Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo KN)
Inicial


Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KSN)
Inicial


Final
8 x 32*0.0700.4370.0520.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
8 x 36*0.0700.4370.0520.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
10 x 32*0.0930.4680.0650.75 lbf (3.33 N)2.50 lbf (11.12 N)1.75 lbf (7.78 N)6.25 lbf (27.8 N)
1/4 x 200.1190.5310.0781.00 lbf (4.44 N)3.50 lbf (15.56 N)3.00 lbf (13.34 N)10.50 lbf (46.7 N)
5/16 x 180.1350.5620.0841.25 lbf (5.56 N)4.00 lbf (17.79 N)3.75 lbf (16.68 N)15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 160.1860.6250.1101.50 lbf (6.67 N)5.00 lbf (22.24 N)4.50 lbf (20.01 N)18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 130.2480.7500.1511.75 lbf (7.78 N)5.50 lbf (24.46 N)5.00 lbf (22.24 N)28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 110.3101.0620.2152.00 lbf (8.89 N)8.50 lbf (37.8 N)7.00 lbf (31.13 N)50.00 lbf (222.41 N)
* Estos tamaños vienen con un parche de nylon en lugar de un elemento de bloqueo de nylon

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Tipo


Identificación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.10
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.10
100249$6.51
250499$5.92
≥ 500$5.32
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

SPSDN-8x32-KN-ASPSDN-8x32-KN-NSPSDN-8x32-KSN-ASPSDN-8x32-KSN-NSPSDN-8x36-KN-ASPSDN-8x36-KN-NSPSDN-8x36-KSN-ASPSDN-8x36-KSN-NSPSDN-10x32-KN-ASPSDN-10x32-KN-NSPSDN-10x32-KSN-ASPSDN-10x32-KSN-NSPSDN-1/4x20-KN-ASPSDN-1/4x20-KN-NSPSDN-1/4x20-KSN-ASPSDN-1/4x20-KSN-NSPSDN-5/16x18-KN-ASPSDN-5/16x18-KN-NSPSDN-5/16x18-KSN-ASPSDN-5/16x18-KSN-NSPSDN-3/8x16-KN-ASPSDN-3/8x16-KN-NSPSDN-3/8x16-KSN-ASPSDN-3/8x16-KSN-NSPSDN-1/2x13-KN-ASPSDN-1/2x13-KN-NSPSDN-1/2x13-KSN-ASPSDN-1/2x13-KSN-NSPSDN-5/8x11-KN-ASPSDN-5/8x11-KN-NSPSDN-5/8x11-KSN-ASPSDN-5/8x11-KSN-N

Esto también podría ser interesante...