Type KN Inox, ressort à charge standard KSN Inox, ressort à charge élevée
Identification A Aucun élément de verrouillage N Élément de verrouillage
Type: KN - Inox, ressort à charge standard Afficher / Masquer colonnes Référence A - Aucun élément de verrouillage Référence N - Élément de verrouillage d1
Filetage
Forme KN d2 Length lw
Compression Charge du ressort
≈
standard
initiale
Forme KN
finale
Forme KN
Charge du ressort
≈
lourde
initiale
Forme KSN
finale
Forme KSN
8 x 32 8 x 36 10 x 32 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 0.070 0.093 0.119 0.135 0.186 0.248 0.310 0.437 0.468 0.531 0.562 0.625 0.750 1.062 0.052 0.065 0.078 0.084 0.110 0.151 0.215 0.50 lbf (2.22 N) 0.75 lbf (3.33 N) 1.00 lbf (4.44 N) 1.25 lbf (5.56 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 2.00 lbf (8.89 N) 1.50 lbf (6.67 N) 2.50 lbf (11.12 N) 3.50 lbf (15.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 5.00 lbf (22.24 N) 5.50 lbf (24.46 N) 8.50 lbf (37.80 N) L04-3222 L04-3249 8 x 32* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-3225 L04-3252 8 x 36* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-3228 L04-3255 10 x 32* 0.093 0.468 0.065 0.75 lbf (3.33 N) 2.50 lbf (11.12 N) - -
L04-3231 L04-3258 1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 1.00 lbf (4.44 N) 3.50 lbf (15.56 N) - -
L04-3234 L04-3261 5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 1.25 lbf (5.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) - -
L04-3237 L04-3264 3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 1.50 lbf (6.67 N) 5.00 lbf (22.24 N) - -
L04-3240 L04-3267 1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 1.75 lbf (7.78 N) 5.50 lbf (24.46 N) - -
L04-3243 L04-3270 5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 2.00 lbf (8.89 N) 8.50 lbf (37.80 N) - -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: KSN - Inox, ressort à charge élevée Afficher / Masquer colonnes Référence A - Aucun élément de verrouillage Référence N - Élément de verrouillage d1
Filetage
Forme KN d2 Length lw
Compression Charge du ressort
≈
standard
initiale
Forme KN
finale
Forme KN
Charge du ressort
≈
lourde
initiale
Forme KSN
finale
Forme KSN
8 x 32 8 x 36 10 x 32 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 0.070 0.093 0.119 0.135 0.186 0.248 0.310 0.437 0.468 0.531 0.562 0.625 0.750 1.062 0.052 0.065 0.078 0.084 0.110 0.151 0.215 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 3.00 lbf (13.34 N) 3.75 lbf (16.68 N) 4.50 lbf (20.01 N) 5.00 lbf (22.24 N) 7.00 lbf (31.13 N) 4.75 lbf (21.12 N) 6.25 lbf (27.80 N) 10.50 lbf (46.70 N) 15.50 lbf (68.94 N) 18.50 lbf (82.29 N) 28.00 lbf (124.55 N) 50.00 lbf (222.41 N) L04-3168 L04-3195 8 x 32* 0.070 0.437 0.052 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
L04-3171 L04-3198 8 x 36* 0.070 0.437 0.052 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
L04-3174 L04-3201 10 x 32* 0.093 0.468 0.065 - - 1.75 lbf (7.78 N) 6.25 lbf (27.80 N)
L04-3177 L04-3204 1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 - - 3.00 lbf (13.34 N) 10.50 lbf (46.70 N)
L04-3180 L04-3207 5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 - - 3.75 lbf (16.68 N) 15.50 lbf (68.94 N)
L04-3183 L04-3210 3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 - - 4.50 lbf (20.01 N) 18.50 lbf (82.29 N)
L04-3186 L04-3213 1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 - - 5.00 lbf (22.24 N) 28.00 lbf (124.55 N)
L04-3189 L04-3216 5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 - - 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Pouces d1
Filetage
Forme KN d2 Length lw
Compression Charge du ressort
≈
standard
initiale
Forme KN
finale
Forme KN
Charge du ressort
≈
lourde
initiale
Forme KSN
finale
Forme KSN
8 x 32* 8 x 36* 10 x 32* 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 0.070 0.093 0.119 0.135 0.186 0.248 0.310 0.437 0.468 0.531 0.562 0.625 0.750 1.062 0.052 0.065 0.078 0.084 0.110 0.151 0.215 0.50 lbf (2.22 N) 0.75 lbf (3.33 N) 1.00 lbf (4.44 N) 1.25 lbf (5.56 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 2.00 lbf (8.89 N) 1.50 lbf (6.67 N) 2.50 lbf (11.12 N) 3.50 lbf (15.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 5.00 lbf (22.24 N) 5.50 lbf (24.46 N) 8.50 lbf (37.80 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 3.00 lbf (13.34 N) 3.75 lbf (16.68 N) 4.50 lbf (20.01 N) 5.00 lbf (22.24 N) 7.00 lbf (31.13 N) 4.75 lbf (21.12 N) 6.25 lbf (27.80 N) 10.50 lbf (46.70 N) 15.50 lbf (68.94 N) 18.50 lbf (82.29 N) 28.00 lbf (124.55 N) 50.00 lbf (222.41 N)
8 x 32* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
8 x 36* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
10 x 32* 0.093 0.468 0.065 0.75 lbf (3.33 N) 2.50 lbf (11.12 N) 1.75 lbf (7.78 N) 6.25 lbf (27.80 N)
1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 1.00 lbf (4.44 N) 3.50 lbf (15.56 N) 3.00 lbf (13.34 N) 10.50 lbf (46.70 N)
5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 1.25 lbf (5.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 3.75 lbf (16.68 N) 15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 1.50 lbf (6.67 N) 5.00 lbf (22.24 N) 4.50 lbf (20.01 N) 18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 1.75 lbf (7.78 N) 5.50 lbf (24.46 N) 5.00 lbf (22.24 N) 28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 2.00 lbf (8.89 N) 8.50 lbf (37.80 N) 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
*Avec patch en nylon