GN 617 Posicionadores de indexado Acero, con perilla de plástico, sin bloqueo

Foto

GN 617 Posicionador de indexado de acero, con perilla de plástico, sin bloqueo Material: ST - Acero
Tipo: AK - Con perilla, con contratuerca
Material: ST - Acero
Tipo: AK - Con perilla, con contratuerca
GN 617 Posicionador de indexado de acero, con perilla de plástico, sin bloqueo Material: ST - Acero
Tipo: AK - Con perilla, con contratuerca GN 617 Posicionador de indexado de acero, con perilla de plástico, sin bloqueo Material: ST - Acero
Tipo: A - Con perilla, sin contratuerca GN 617 Posicionador de indexado de acero, con perilla de plástico, sin bloqueo Material: ST - Acero
Tipo: G - Con varilla roscada, sin contratuerca GN 617 Posicionador de indexado de acero, con perilla de plástico, sin bloqueo Material: ST - Acero
Tipo: GK - Con varilla roscada, con contratuerca

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 617 son unidades estándar de una amplia gama de mecanismos de indexado.

Los tipos G o GK con vástago roscado se usan en aplicaciones en las que se requiere una perilla o accesorio especial, o para aquellos casos donde el husillo está conectado directamente a un mecanismo de funcionamiento.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero, acabado ennegrecido

Pasador del posicionador
Acero, endurecido

Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

Tuerca de bloqueo
  • Medidas en pulgadas
    ANSI / ASME B18.2.2
    Acero, acabado ennegrecido
  • Medidas métricas
    DIN 439 B / ISO 8675
    Acero, acabado ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 617 Posicionador de indexado de acero, con perilla de plástico, sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon perilla, sin contratuerca
AKCon perilla, con contratuerca
GCon varilla roscada, sin contratuerca
GKCon varilla roscada, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Perno -0.001/-0.002
Orificio +0.001
d2
Rosca
d3d4
Rosca
el1 ≈l2l3l4l5
mín.
l6l7A/FCarga de muelle ≈
Inicial

Final
0.203/8 x 240.83M 50.541.770.200.670.200.590.24-0.471.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
0.241/2 x 130.98M 60.642.150.240.790.240.670.39-0.552.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
0.315/8 x 111.22M 80.862.720.311.020.310.830.47-0.752.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Perno -0.001/-0.002
Orificio +0.001
d2
Rosca
d3d4
Rosca
el1 ≈l2l3l4l5
mín.
l6l7A/FCarga de muelle ≈
Inicial

Final
0.20M 10 x 10.83M 50.541.770.200.670.200.590.240.180.471.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
0.24M 12 x 1.50.98M 60.642.150.240.790.240.670.390.310.552.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
0.31M 16 x 1.51.22M 80.862.720.311.020.310.910.470.390.752.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
0.39M 20 x 1.51.22M 81.003.150.391.300.391.180.470.470.874.27 lbf (19 N)10.12 lbf (45 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.10
In stock: 3171
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$9.10
100249$8.34
250499$7.59
≥ 500$6.83
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.039 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.