SPNLE Posicionadores de muelle Acero, con vástago de punta de acero, con hexágono interno

Foto

 SPNLE Posicionadores de muelle de acero, con vástago de punta de acero, con hexágono interno

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle SPNLE tienen multitud de usos en accesorios, plantillas, retenes, matrices y otras aplicaciones de utillaje. Brindan una tensión segura y positiva al muelle. Se muestran las presiones en el extremo cuando el extremo del posicionador está extendido a la mitad de la carrera.

El elemento de bloqueo se provee en forma de parche o de balín y no se recomienda su uso en aplicaciones de aluminio.

Especificación

Alojamiento / muelle
Acero

  • Endurecido
  • Acabado ennegrecido

Vástago de punta
Acero, endurecido

  • Plateado: Carga de muelle estándar
  • Negro: Carga de muelle alta

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 SPNLE Posicionadores de muelle de acero, con vástago de punta de acero, con hexágono interno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SVástago de punta de acero, carga de muelle estándar
SSVástago de punta de acero, carga de muelle alta

Identificación

ASin elemento de bloqueo
NCon elemento de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo S

Tipo SS
d2Longitud lw
Compresión
Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S)
Inicial


Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial


Final
6 x 32*6 x 32*0.0450.5300.0600.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.02 N)
-6 x 32*0.0450.3800.060--2.70 lbf (12.01 N)1.60 lbf (7.12 N)
8 x 32*8 x 32*0.0700.6250.0930.70 lbf (3.11 N)2.30 lbf (10.23 N)2.70 lbf (12.01 N)7.30 lbf (32.47 N)
10 x 32*10 x 32*0.0930.7500.1251.30 lbf (5.78 N)2.70 lbf (12.01 N)2.90 lbf (12.89 N)11.10 lbf (49.38 N)
1/4 x 201/4 x 200.1190.7500.1250.25 lbf (1.11 N)2.00 lbf (8.9 N)2.00 lbf (8.89 N)9.00 lbf (40.03 N)
1/4 x 201/4 x 200.1191.0000.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.83 N)
1/4 x 281/4 x 280.1191.0000.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.83 N)
5/16 x 185/16 x 180.1351.0000.1871.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.02 N)3.00 lbf (13.34 N)15.00 lbf (66.72 N)
3/8 x 163/8 x 160.1861.1250.1872.80 lbf (12.46 N)7.20 lbf (32.03 N)5.50 lbf (24.47 N)14.50 lbf (64.5 N)
1/2 x 131/2 x 130.2481.2500.2502.70 lbf (12.01 N)9.30 lbf (41.37 N)6.60 lbf (29.36 N)17.40 lbf (77.4 N)
5/8 x 115/8 x 110.3101.5000.3123.50 lbf (15.57 N)10.50 lbf (46.71 N)10.50 lbf (46.71 N)25.50 lbf (113.43 N)
3/4 x 103/4 x 100.3741.7500.3124.00 lbf (17.79 N)16.00 lbf (71.17 N)6.70 lbf (29.8 N)37.30 lbf (165.92 N)
1 x 81 x 80.4982.4100.5004.00 lbf (17.79 N)31.00 lbf (137.89 N)16.00 lbf (71.17 N)68.00 lbf (302.48 N)
* Estos tamaños vienen con un parche de nylon en lugar de un elemento de bloqueo de nylon

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1 (Tipo S)
Rosca d1 (Tipo SS)
Carga de muelle final en N (Tipo S)
Carga de muelle final en N (Tipo SS)
Tipo


Identificación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.30
In Stock: 23
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.30
100249$6.69
250499$6.09
≥ 500$5.48
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.005 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».