G | Cojinete liso |
G-FI | Cojinete liso con freno «stop-fix» |
KD-FI-FK | Sellos del cojinete de bolas con freno stop-fix, con protección anti-hilos |
KD-FK | Sellos del cojinete de bolas con protección anti-hilos |
Diámetro nominal de la rueda (pulgadas) | D Diámetro de la rueda | T2 Ancho de la banda | H Altura total | Diámetro de la placa | d Tamaño del agujero para pernos | Utilice el perno de montaje | F Inclinación rodaja giratoria | Carga Capacidad (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.125 | 3.15 | 1.26 | 4.25 | 2.24 | 0.43 | M10 / 3/8" | 1.57 | 100 |
4 | 3.94 | 1.26 | 5.24 | 2.24 | 0.43 | M10 / 3/8" | 1.57 | 110 |
5 | 4.92 | 1.26 | 6.22 | 2.24 | 0.43 | M10 / 3/8" | 1.57 | 120 |
3.125 | 3.15 | 1.26 | 4.25 | 2.24 | 0.51 | M12 / 1/2" | 1.57 | 100 |
4 | 3.94 | 1.26 | 5.24 | 2.24 | 0.51 | M12 / 1/2" | 1.57 | 110 |
5 | 4.92 | 1.26 | 6.22 | 2.24 | 0.51 | M12 / 1/2" | 1.57 | 120 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $51.01 |
25 | 49 | $46.76 |
50 | 99 | $42.51 |
≥ 100 | $38.25 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.